|
|
|
LVS04561
Linergy LGYE - Profil JdB horizontal - 800A - L=2000mm
|
|
|
Principales
Gamme
|
Linergy
|
Gamme de produit
|
Linergy
|
Type de produit ou équipement
|
Profilé jeu de barres
|
Nom du produit
|
Linergy LGYE
|
Compatibilité de gamme
|
PrismaSeT PrismaSeT P boîtier
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire pour jeu de barres
|
Description du jeu de barre
|
Linergy
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Complémentaires
Direction de l'installation
|
Horizontal, position de fonctionnement : supérieur
Horizontal, position de fonctionnement : fond
|
Description d'installation
|
Cellule - largeur 650 mm
Cellule - largeur 650 + 150 mm
Gaine cellule - largeur 300 mm
Gaine cellule - largeur 400 mm
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
1000 V
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
12 kV (niveau de pollution : 3)
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
800 A
|
[Icw] courant assigné de courte durée admissible
|
30 kA (1s) pour 2 supports (horizontal position)
|
Courant admissible
|
800 A à 35 °C : <= IP31
680 A à 35 °C : > IP31
|
Longueur
|
2000 mm
|
Hauteur
|
150 mm
|
Largeur
|
60 mm
|
Profondeur
|
23 mm
|
Poids net
|
2,11 kg
|
Couleur
|
Naturel
|
Type de connexion avec le jeu de barres
|
Simple fente en T
|
Pas de raccordement
|
Position de raccordement libre
|
Environnement
Normes
|
CEI 61439-2
CEI 61439-1
|
Certifications du produit
|
ASTA
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,2 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
6,6 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
210,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
2,344 kg
|
Type d'emballage 2
|
PAL
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
48
|
Hauteur de l'emballage 2
|
24,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
120,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
202,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
133,0 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Sans PVC
|
Oui
|
Présence d'halogènes
|
Produit avec composants plastiques sans halogènes
|
Garantie contractuelle
|
|