Schneider-Electric
 
LVS04604 image- Schneider-electric
LVS04604
Linergy LGYE - Liaison courte JdB Vert./JdB Horiz. 2000-2500A - avec visserie
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Linergy
Gamme de produit Linergy
Type de produit ou équipement Connexion
Nom du produit Linergy LGYE
Nom du produit PrismaSeT PrismaSeT P boîtier
Linergy Linergy LGYE jeu de barres
Equipement inclus Éléments de fixation
Support de fixation
Normes CEI 61439-2, coffret intérieur
CEI 61439-1, coffret intérieur
Certifications du produit ASTA
Complémentaires
Raccordement appareil-armoire Jeu de barres Linergy
Produit installé Raccordement: jeu de barres vertical installation - bas connexion
[Ie] courant assigné d'emploi 2500 A
Hauteur 140 mm
Largeur 130 mm
Profondeur 4 mm
Poids net 1,2 kg
Quantité du lot Lot de 1
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 3 cm
Largeur de l'emballage 1 11 cm
Longueur de l'emballage 1 13 cm
Poids de l'emballage 1 1,235 kg
Type d'emballage 2 S02
Nb produits dans l'emballage 2 8
Hauteur de l'emballage 2 15 cm
Largeur de l'emballage 2 30 cm
Longueur de l'emballage 2 40 cm
Poids de l'emballage 2 10,116 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois