Schneider-Electric
 
LVS04624 immagine - Schneider Electric
LVS04624
Schermo di protezione
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Linergy
Gamma prodotto Linergy
Tipo prodotto Schermo isolante
Nome prodotto Linergy LGYE
Accessori / categoria degli elementi Accessori accoppiamento
Compatibilità gamma Linergy Linergy LGYE
PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Compatibilità prodotto Sbarra Linergy
Caratteristiche tecniche
Composizione dispositivo 2 supporto
2 bullone di plastica
Tipologia fissaggio Con vite
Quantità per confezione Set da 1
Peso prodotto 0,38 kg
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 4,000 cm
Confezione 1: larghezza 15,000 cm
Confezione 1: profondità 24,000 cm
Confezione 1: peso 377,000 g
Unità di misura confezione 2 S04
Numero di unità per confezione 2 25
Confezione 2: altezza 30,000 cm
Confezione 2: larghezza 40,000 cm
Confezione 2: profondità 60,000 cm
Confezione 2: peso 10,113 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Senza PVC
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi