|
|
|
LVS04161
Linergy BS - JdB de fond 160A - barres taraudées 15x5 - L=1000 mm - lot de 4
|
|
|
Principales
Gamme
|
Linergy
|
Gamme de produit
|
Linergy
|
Type de produit ou équipement
|
Jeu de barres
|
Nom du produit
|
Linergy BS
|
Compatibilité de gamme
|
PrismaSeT PrismaSeT G boîtier
PrismaSeT PrismaSeT P boîtier
|
Description du jeu de barre
|
Barre plate
|
Quantité du lot
|
Lot de 4
|
Complémentaires
Direction de l'installation
|
Vertical, position de fonctionnement : arrière
|
Description d'installation
|
Cellule - largeur 650 mm
Armoire - largeur 600 mm
Coffret - largeur 600 mm
Armoire - largeur 300 mm
Coffret - largeur 300 mm
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
160 A à 35 °C
|
[Icw] courant assigné de courte durée admissible
|
10 kA (1s) pour 2 supports
|
[Ipk] courant assigné de crête admissible
|
30 kA
|
Section du jeu de barre
|
15 x 5 mm
|
Longueur
|
1000 mm
|
Largeur
|
15 mm
|
Profondeur
|
5 mm
|
Poids net
|
2,68 kg
|
Couleur
|
Naturel
|
Type de connexion avec le jeu de barres
|
Trou fileté
|
Pas de raccordement
|
Raccordement tous les 25 mm
|
Environnement
Normes
|
CEI 61439-1
CEI 61439-2
|
Certifications du produit
|
ASTA
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
1,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
13,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
109,6 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
2,621 kg
|
Type d'emballage 2
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
60
|
Hauteur de l'emballage 2
|
33,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
170,0 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Sans PVC
|
Oui
|
Présence d'halogènes
|
Produit avec composants plastiques sans halogènes
|
Garantie contractuelle
|
|