Schneider-Electric
 
LVS04103 image- Schneider-electric
LVS04103
Linergy BW - Jeu de barres isolées - 125 A 3P - L=450 mm (Powerclip)
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Linergy
Gamme de produit Linergy
Type de produit ou équipement Jeu de barres
Nom du produit Linergy BW
Compatibilité de gamme PrismaSeT PrismaSeT G boîtier
PrismaSeT PrismaSeT P boîtier
Degré de protection IP IPxx B
Description du jeu de barre Barre isolée
Quantité du lot Lot de 1
Complémentaires
Description des pôles 3P
Direction de l'installation Vertical, position de fonctionnement : arrière
Description d'installation Cellule - largeur 650 mm
Armoire - largeur 600 mm
Coffret - largeur 600 mm
Gaine d'armoire - largeur 300 mm
Gaine de coffret - largeur 300 mm
Coffret Pack
[Ui] tension assignée d'isolement 500 V CA
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 8 kV
[Ie] courant assigné d'emploi 125 A
[Icw] courant assigné de courte durée admissible 8,5 kA (1s)
[Ipk] courant assigné de crête admissible 20 kA
I²t à l'enclenchement 72250 kA².s
Courant admissible 125 A
Longueur 450 mm
Hauteur 85 mm
Profondeur 35 mm
Poids net 1,2 kg
Type de connexion avec le jeu de barres Trou fileté
Pas de raccordement Raccordement tous les 25 mm
Environnement
Normes CEI 61439-2
CEI 61439-1
Certifications du produit ASTA
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 3,3 cm
Largeur de l'emballage 1 11,6 cm
Longueur de l'emballage 1 55,0 cm
Poids de l'emballage 1 1,192 kg
Type d'emballage 2 P12
Nb produits dans l'emballage 2 36
Hauteur de l'emballage 2 24,0 cm
Largeur de l'emballage 2 80,0 cm
Longueur de l'emballage 2 120,0 cm
Poids de l'emballage 2 54,5 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois