|
|
|
LVS04128
Linergy BW - Jeu de barres isolées - 400 A 4P - L=1400 mm (Powerclip)
|
|
|
Principales
Gamme
|
Linergy
|
Gamme de produit
|
Linergy
|
Type de produit ou équipement
|
Jeu de barres
|
Nom du produit
|
Linergy BW
|
Compatibilité de gamme
|
PrismaSeT PrismaSeT G boîtier
PrismaSeT PrismaSeT P boîtier
|
Degré de protection IP
|
IPxx B
|
Description du jeu de barre
|
Barre isolée
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Complémentaires
Description des pôles
|
4P
|
Direction de l'installation
|
Vertical, position de fonctionnement : arrière
|
Description d'installation
|
Cellule - largeur 650 mm
Armoire - largeur 600 mm
Coffret - largeur 600 mm
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
750 V CA
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
8 kV
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
400 A
|
[Icw] courant assigné de courte durée admissible
|
20 kA (1s)
|
[Ipk] courant assigné de crête admissible
|
52,5 kA
|
I²t à l'enclenchement
|
400000 kA².s
|
Courant admissible
|
400 A
|
Longueur
|
1400 mm
|
Hauteur
|
85 mm
|
Profondeur
|
45 mm
|
Poids net
|
8,94 kg
|
Type de connexion avec le jeu de barres
|
Trou fileté
|
Pas de raccordement
|
Raccordement tous les 25 mm
|
Environnement
Normes
|
CEI 61439-1
CEI 61439-2
|
Certifications du produit
|
ASTA
|
Robustesse mécanique
|
Essais sismiques renforcement de structure - 2,5G se conformer à CEI 60068-2-57
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,500 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
13,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
153,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
9,206 kg
|
Type d'emballage 2
|
PAL
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
27
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
120,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
202,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
261,000 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conforme aux dérogations
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Sans PVC
|
Oui
|
Garantie contractuelle
|
|