|
|
|
LVS04515
PE conductor flat bar, Linergy TB, 400A, for a vertical installation, with holes, 50x5, L1675
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
Linergy
|
Produktserie
|
Linergy
|
Produkttype
|
PE ledende flad skinne
|
Produktnavn
|
Linergy TB
|
Serien passer med
|
"PrismaSeT" (PrismaSeT P) kapsling
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt med 1
|
Produktinformationer
Installationsretning
|
Vandret
Lodrette
|
Installation description
|
Søjle
|
[Ie] Nominelt strømforbrug
|
600 A
|
[Icw] nominel modstand
|
40 kA (1 s) til 3 supports (lodret position)
40 kA (1 s) (vandret position)
|
Sløjfeskinne tværsnit
|
50 x 5 mm
|
Længde
|
1675 mm
|
Bredde
|
50 mm
|
Dybde
|
5 mm
|
Vægt
|
3,64 kg
|
Farve
|
Natur
|
Skinneforbindelsestype
|
Ø 10 mm boret hul
|
Miljø
Standarder
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
Produktcertificeringer
|
ASTA
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
1,500 cm
|
Pakke 1 Længde
|
12,000 cm
|
Package 1 Length
|
178,000 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
3,547 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
PAL
|
Antal enheder i pakke 2
|
100
|
Pakke 2 Højde
|
28,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
120,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
202,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
376,000 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Overensstemmende
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
PVC-fri
|
Ja
|
Halogenindhold
|
Produkt med halogenfrie plastdele
|
|
|