|
|
|
LVS03584
PrismaSeT P - Traverses L400 pour cellule P400 - lot de 2
|
|
|
Principales
Gamme
|
PrismaSeT
|
Gamme de produit
|
PrismaSeT P
|
Type de produit ou équipement
|
Traverses
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoires de montage
|
Compatibilité de gamme
|
PrismaSeT PrismaSeT P cellule
|
Complémentaires
Position de montage
|
Latéral
|
Description d'installation
|
Cellule
|
Quantité du lot
|
Lot de 2
|
Hauteur
|
48 mm
|
Largeur
|
375 mm
|
Profondeur
|
12,5 mm
|
Poids du produit
|
0,64 kg
|
Matière
|
Métal
|
Couleur
|
Naturel
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
5,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
37,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
629,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
6,556 kg
|
Type d'emballage 3
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
320
|
Hauteur de l'emballage 3
|
71,0 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80,0 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
120,0 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
223,0 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Sans PVC
|
Oui
|
Présence d'halogènes
|
Produit avec composants plastiques sans halogènes
|
Garantie contractuelle
|
|