|
|
|
LVS04753
PrismaSeT G - Barre souple isolée - 32x8mm - L= 1800mm
|
|
|
Principales
Gamme
|
PrismaSeT
|
Gamme de produit
|
PrismaSeT G
PrismaSeT P
|
Type de produit ou équipement
|
Barre souple isolée
|
Nom du produit
|
PrismaSeT PrismaSeT G boîtier
PrismaSeT PrismaSeT P boîtier
PrismaSeT Prisma iPM L boîtier
PrismaSeT Prisma iPM M boîtier
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de distribution de courant
|
Normes
|
CEI 61439-2, coffret intérieur
CEI 61439-1, coffret intérieur
|
Certifications du produit
|
ASTA
|
Complémentaires
Description d'installation
|
Cellule
Armoire
Coffret
|
Produit installé
|
ComPacT: NSX630
ComPacT: CVS630
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
660 A
|
Section du jeu de barre
|
32 x 8 mm
|
Longueur
|
1800 mm
|
Poids net
|
4,88 kg
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
11,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
194,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
4,827 kg
|
Type d'emballage 2
|
P2M
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
100
|
Hauteur de l'emballage 2
|
29,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
120,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
200,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
501,0 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|