|
|
|
LVS04694
PrismaSeT P - Support barres - entraxe 115
|
|
|
Principales
Gamme
|
Linergy
|
Gamme de produit
|
Linergy
|
Type de produit ou équipement
|
Support de connexion
|
Nom du produit
|
Linergy BS
|
Compatibilité de gamme
|
Linergy Linergy BS jeu de barres
PrismaSeT PrismaSeT P boîtier
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de connexion
|
Complémentaires
Raccordement appareil-armoire
|
Jeu de barres
|
Description d'installation
|
Cellule
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Poids net
|
2,56 kg
|
Environnement
Normes
|
CEI 61439-1
CEI 61439-2
|
Certifications du produit
|
ASTA
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
6,800 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
12,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
57,800 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
2,549 kg
|
Type d'emballage 2
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
4
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
60,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
11,000 kg
|
Type d'emballage 3
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
48
|
Hauteur de l'emballage 3
|
102,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
120,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
143,000 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Sans PVC
|
Oui
|
Présence d'halogènes
|
Produit avec composants plastiques sans halogènes
|
Garantie contractuelle
|
|