|
|
|
LVS03402
Állítható moduláris sín, P rendszer
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékválaszték
|
PrismaSeT P
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Sínek nagy terheléshez
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT P
|
A sín típusa
|
Állítható
Moduláris
|
Beépített készülék
|
TeSys: rögzített, 2 TL között GV2L
TeSys: rögzített, 2 TL között GV2P
TeSys: rögzített, 2 TL között GV3
Compact: rögzített, 2 TL között NG160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló
Compact: rögzített, 2 TL között NG160 NA nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló
Compact: rögzített, 2 TL között NG160 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló
Altistart 22: ATS01N
Altistart 22: ATS01N103/106FT
TeSys: rögzített, 2 TL között D vagy K kontaktor <= 40 A - vízszintes beszerelés
TeSys: rögzített, 2 TL között GV2 + D vagy K kontaktor <= 40 A - vízszintes beszerelés
TeSys: rögzített, 2 TL között TeSys U - vízszintes beszerelés
Powerlogic: PM5500
Powerlogic: iEM3000
Powerlogic: PM3000
Powerlogic: PM5563RD
Compact: rögzített, 2 TL között NSXm nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSXm van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés
|
Pólusok leírása
|
9 x 3P: rögzített, 2 TL között GV2L
9 x 3P: rögzített, 2 TL között GV2P
7 x 3P: rögzített, 2 TL között GV3
1 x 3P: rögzített, 2 TL között NG160
1 x 4P: rögzített, 2 TL között NG160
1 x 3P: rögzített, 2 TL között NG160 NA
1 x 4P: rögzített, 2 TL között NG160 NA
9 x 4P: rögzített, 2 TL között D vagy K kontaktor <= 40 A vízszintes beszerelés
9 x 3P: rögzített, 2 TL között GV2 + D vagy K kontaktor <= 40 A vízszintes beszerelés
9 x 3P: rögzített, 2 TL között TeSys U vízszintes beszerelés
1 x 3P vagy 4P: rögzített, 2 TL között NSXm függőleges beszerelés
|
Kiegészítő jellemzők
Installation description
|
Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm
|
Szekrény névleges magassága
|
2000 mm
|
Függőleges modulok száma [50 mm]
|
5 modul(ok): ATS01N in 650 mm Szélesmező
6 modul(ok): ATS01N in 650 mm Szélesmező
4 modul(ok): ATS01N103/106FT in 650 mm Szélesmező
3 modul(ok): D vagy K kontaktor <= 40 A, közvetlen in 650 mm Szélesmező
5 modul(ok): GV2 + D vagy K kontaktor <= 40 A, közvetlen in 650 mm Szélesmező
3 modul(ok): GV2L, közvetlen in 650 mm Szélesmező
3 modul(ok): GV2P, közvetlen in 650 mm Szélesmező
5 modul(ok): GV3, közvetlen in 650 mm Szélesmező
4 modul(ok): iEM3000 in 650 mm Szélesmező
5 modul(ok): NG160 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező
5 modul(ok): NG160 NA nincs földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező
8 modul(ok): NSXm nincs földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező
4 modul(ok): PM3000 in 650 mm Szélesmező
3 modul(ok): PM5500 in 650 mm Szélesmező
3 modul(ok): PM5563RD in 650 mm Szélesmező
5 modul(ok): TeSys U, közvetlen in 650 mm Szélesmező
4 modul(ok): TeSys U, közvetlen in 650 mm Szélesmező
5 modul(ok): NG160 van földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező
8 modul(ok): NSXm van földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező
|
9 mm-es osztások
|
48
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Magasság
|
30 mm
|
Szélesség
|
563 mm
|
Mélység
|
325 mm
|
Nettó súly
|
0,86 kg
|
Szín
|
Természetes
|
Anyag
|
Fém
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
Terméktanúsítványok
|
AS/NZS
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,500 cm
|
1.csomag hossza
|
52,000 cm
|
1. csomag súlya
|
817,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
2. csomag hossza
|
60,000 cm
|
2. csomag súlya
|
17,138 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
160
|
3.csomag magassága
|
73,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
153,000 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|