Schneider-Electric
 
LVS03910 image- Schneider-electric
LVS03910
PrismaSeT G - Plastron mesure - 3M - L600 - 6 appareils 72 x 72 mm
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme PrismaSeT
Gamme de produit PrismaSeT G
PrismaSeT P
Type de produit ou équipement Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme PrismaSeT PrismaSeT G boîtier
PrismaSeT PrismaSeT P cellule
Type de plastron Découpe
Type de plaque frontale Découpe
Produit installé Vigirex : RH10
Vigirex : RH21
Vigirex : RH99
Interface homme-tableau : appareillage 72 x 72 mm
Interface homme-tableau : HSI
Complémentaires
Description du coffret/armoire Armoire - largeur 850 mm
Nombre de modules verticaux (50 mm) 3
Normes CEI 61439-1
CEI 61439-2
Certifications du produit ASTA
Matière Acier
Finition de la surface Texturé
Mat
Traitement de protection Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur Blanc (RAL 9003)
Hauteur 150 mm
Largeur 750 mm
Poids net 0,48 kg
Quantité du lot Lot de 1
Unité fonctionnelle 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Vigirex 6 3
600 mm PrismaSeT G armoire interface homme-tableau appareillage 72 x 72 mm 6 3
600 mm PrismaSeT G coffret interface homme-tableau appareillage 72 x 72 mm 6 3
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule interface homme-tableau appareillage 72 x 72 mm 6 3
600 mm PrismaSeT G armoire interface homme-tableau HSI 6 3
600 mm PrismaSeT G coffret interface homme-tableau HSI 6 3
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule interface homme-tableau HSI 6 3
600 mm PrismaSeT G armoire Vigirex 6 3
600 mm PrismaSeT G coffret Vigirex 6 3
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 3,0 cm
Largeur de l'emballage 1 16,5 cm
Longueur de l'emballage 1 51,5 cm
Poids de l'emballage 1 494,0 g
Type d'emballage 2 CAR
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 17,0 cm
Largeur de l'emballage 2 17,5 cm
Longueur de l'emballage 2 53,0 cm
Poids de l'emballage 2 5,135 kg
Type d'emballage 3 P12
Nb produits dans l'emballage 3 90
Hauteur de l'emballage 3 36,0 cm
Largeur de l'emballage 3 80,0 cm
Longueur de l'emballage 3 120,0 cm
Poids de l'emballage 3 57,5 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Sans PVC Oui
Présence d'halogènes Produit avec composants plastiques sans halogènes
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois