|
|
|
LVS03910
PrismaSeT G - Plastron mesure - 3M - L600 - 6 appareils 72 x 72 mm
|
|
|
Principales
Gamme
|
PrismaSeT
|
Gamme de produit
|
PrismaSeT G
PrismaSeT P
|
Type de produit ou équipement
|
Plastron
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire d'installation
|
Compatibilité de gamme
|
PrismaSeT PrismaSeT G boîtier
PrismaSeT PrismaSeT P cellule
|
Type de plastron
|
Découpe
|
Type de plaque frontale
|
Découpe
|
Produit installé
|
Vigirex : RH10
Vigirex : RH21
Vigirex : RH99
Interface homme-tableau : appareillage 72 x 72 mm
Interface homme-tableau : HSI
|
Complémentaires
Description du coffret/armoire
|
Armoire - largeur 850 mm
|
Nombre de modules verticaux (50 mm)
|
3
|
Normes
|
CEI 61439-1
CEI 61439-2
|
Certifications du produit
|
ASTA
|
Matière
|
Acier
|
Finition de la surface
|
Texturé
Mat
|
Traitement de protection
|
Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Hauteur
|
150 mm
|
Largeur
|
750 mm
|
Poids net
|
0,48 kg
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Unité fonctionnelle
|
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Vigirex 6 3
600 mm PrismaSeT G armoire interface homme-tableau appareillage 72 x 72 mm 6 3
600 mm PrismaSeT G coffret interface homme-tableau appareillage 72 x 72 mm 6 3
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule interface homme-tableau appareillage 72 x 72 mm 6 3
600 mm PrismaSeT G armoire interface homme-tableau HSI 6 3
600 mm PrismaSeT G coffret interface homme-tableau HSI 6 3
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule interface homme-tableau HSI 6 3
600 mm PrismaSeT G armoire Vigirex 6 3
600 mm PrismaSeT G coffret Vigirex 6 3
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
16,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
51,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
494,0 g
|
Type d'emballage 2
|
CAR
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
17,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
17,5 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
53,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
5,135 kg
|
Type d'emballage 3
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
90
|
Hauteur de l'emballage 3
|
36,0 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80,0 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
120,0 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
57,5 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Sans PVC
|
Oui
|
Présence d'halogènes
|
Produit avec composants plastiques sans halogènes
|
Garantie contractuelle
|
|