Schneider-Electric
 
31291 Billede - Schneider-electric
31291
Låsesæt u/lås til INS630b-2500
El-nr. El-nr.: 
3319312910
EAN-nr EAN-nr: 
3303430312918
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Enhedsforkortelse lås
Produkttype Lås
Tilbehør/reservedele kategori Keylås tilbehør
Serien passer med Compact ("Compact INS")
Compact ("Compact INV")
Produktinformationer
Nøgleplacering Handle
Nøgletype Profalux
Ronis
Produktet passer med Compact INV630b...2500
Compact INS630b...2500
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 2,900 cm
Pakke 1 Længde 7,000 cm
Package 1 Length 11,000 cm
Pakke 1 Vægt 17,000 g
Enhedstype af pakke 2 S03
Antal enheder i pakke 2 30
Pakke 2 Højde 30,000 cm
Pakke 2 Bredde 30,000 cm
Pakke 2 Længde 40,000 cm
Pakke 2 Vægt 869,000 g
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
Logistik informationer
Oprindelsesland PL
Garanti
Garanti 18 months
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager