Schneider-Electric
 
33489 slika – Schneider-electric
33489
Ločilno stikalo Compact NS1250 NA - 1250 A - 3 polni
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ime izdelka Compact NS
Kratko ime naprave Compact NS1250 NA
Izdelek ali sestavni del Ločilno stikalo
Aplikacija naprave Distribucija
Tip ponudbe C4
Opis polov 3P
Tip omrežja AC
Koda izklopne zmogljivosti NA
Primerno za izolativnost Da v skladu s/zIEC 60947-3
Komplementarno
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Tip krmiljenja Preklop
Montažni način Pritrjen
Povezava navzgor Spredaj
Povezava navzdol Spredaj
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok AC-23A: 1250 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A: 1250 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A: 1250 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-23A: 1250 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-23A: 1250 A AC 50/60 Hz 660/690 V
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 800 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-3
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV v skladu s/zIEC 60947-3
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 1250 A pri60 °C
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok 25 kA med0,5 s v skladu s/zIEC 60947-3
4 kA med20 s v skladu s/zIEC 60947-3
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok 52 kA 690 V AC pri50/60 Hz
[Ue] Nazivna operativna napetost 690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-3
Indikacija položaja kontakta Da
Vidna prekinitev Ne
Mehanska vzdržljivost 6000 ciklov v skladu s/zIEC 60947-3
Električna vzdržljivost 1000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-3
Priključni raster 70 mm
Višina 327 mm
Širina 210 mm
Globina 147 mm
Teža izdelka 14 kg
Okolje
Standardi IEC 60947-3
Certifikati izdelkov ASTA
ASEFA
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zIEC 60947-3
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −50…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 30 cm
Paket 1 Širina 40 cm
Paket 1 Dolžina 60 cm
Paket 1 Teža 12,671 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev