|
|
|
50159
Impedans ZX til isoleretovervågning
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
Vigilohm
|
Enhedsforkortelse
|
ZX
|
Produkttype
|
Limiting impedance
|
Serien passer med
|
Vigilohm
|
Produktinformationer
Netspænding
|
0…500 V - AC ved 2.5 Hz (1 MOhm)
0…500 V - AC ved 50 Hz (1500 Ohm)
|
Vægt
|
3,5 kg
|
Bredde
|
380 mm
|
Højde
|
190 mm
|
Dybde
|
200 mm
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
22,000 cm
|
Pakke 1 Længde
|
21,000 cm
|
Package 1 Length
|
40,000 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
5,684 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
S06
|
Antal enheder i pakke 2
|
4
|
Pakke 2 Højde
|
73,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
60,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
80,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
34,000 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
I overensstemmelse med undtagelser
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|