|
|
|
A9N19687
residual current breaker with overcurrent protection (RCBO), Acti9 DPN N Vigi, 1P+N, 25A, 300mA, AC type, 6000A
|
|
|
Principales
Application du disjoncteur
|
Distribution
|
Gamme
|
Acti9
|
Type de produit ou équipement
|
Disjoncteur différentiel
|
Nom du produit
|
DPN Vigi
|
Nom de l'appareil
|
DPN N Vigi
|
Description des pôles
|
1P + N
|
Position du pôle neutre
|
Gauche
|
Nombre de pôles protégés
|
1
|
[In] courant assigné d'emploi
|
25 A à 30 °C
|
Type de réseau
|
CA
|
Type de déclencheur
|
Thermique-magnétique
|
Courbe de déclenchement
|
C
|
Sensibilité du différentiel
|
300 mA
|
Temporisation protection différentielle
|
Instantané
|
Classe de protection différentielle
|
Type AC
|
Pouvoir de coupure
|
6000 A Icn à 230 V CA se conformer à EN 61009
|
Complémentaires
Position de l'appareillage dans l'installation
|
Départ
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
230 V CA
|
Déclenchement magnétique
|
5,,,10 x In
|
Technologie de déclenchement sur courant résiduel
|
Indépendant de la tension
|
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service
|
6000 A à 230 V CA 50/60 Hz se conformer à EN 61009
|
Classe de limitation
|
3 se conformer à EN 61009
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
400 V CA se conformer à EN 61009
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV se conformer à EN 61009
|
Coupure pleinement apparente
|
Oui
|
Type de commande
|
Par maneton
|
Indication de tension
|
Indication ON/OFF
|
Support de montage
|
Rail DIN
|
Pas de 9 mm
|
4
|
Poids net
|
0,19 kg
|
Couleur
|
Blanc
|
Endurance mécanique
|
20000 cycle
|
Durée de vie électrique
|
10000 cycle se conformer à CEI 61009
|
Mode de raccordement
|
Borne du type à cage1 câble(s) 10 mm² souple
Borne du type à cage1 câble(s) 16 mm² rigide
|
Protection différentielle
|
Intégrée
|
Environnement
Normes
|
EN/CEI 61009-2-1
EN/CEI 61009-1
|
Degré de pollution
|
3 se conformer à EN 61009
|
Catégorie de surtension
|
III
|
Tropicalisation
|
2 se conformer à EN 61009
|
Humidité relative
|
95 % à 55 °C
|
Altitude de fonctionnement
|
2000 m
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-5…60 °C
|
Température de l'air ambiant en stockage
|
-40…60 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
8,500 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
4,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
10,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
196,000 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
6
|
Hauteur de l'emballage 2
|
9,500 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
10,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
25,500 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
1,264 kg
|
Type d'emballage 3
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
54
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
11,863 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conforme aux dérogations
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Présence d'halogènes
|
Produit avec composants plastiques sans halogènes
|
|
|