Position de l'appareillage dans l'installation
|
Départ
|
Fréquence du réseau
|
50 Hz
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
230 V CA 50 Hz phase-neutre
|
Technologie différentiel
|
Indépendant de la tension
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
400 V CA 50 Hz se conformer à EN 61009-1
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV se conformer à EN 61009-1
|
Indication de tension
|
Indication ON/OFF
|
Mode d'installation
|
Encliquetable
|
Support de montage
|
Rail DIN
|
Connexion électrique sur disjoncteur
|
Par vis
|
Pas de 9 mm
|
2
|
Hauteur
|
81 mm
|
Largeur
|
18 mm
|
Profondeur
|
69 mm
|
Poids net
|
90 g
|
Couleur
|
Blanc
|
Durée de vie électrique
|
10000 cycle
|
Mode de raccordement
|
Câble en aval0,75…16 mm² rigide
Câble en aval0,33…10 mm² souple
|
Longueur de dénudage des fils
|
13 mm
|
Couple de serrage
|
2 N.m
|