|
|
|
ABLU3A48200
Regulated Power Supply, 380...500V AC, 48V, 20A, 3 phases, Universal
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Modicon Power Supply
|
Produkttype
|
Strømforsyning
|
Strømforsyningstype
|
Reguleret switch mode
|
Variant option
|
Universal
|
Kasplingsmateriale
|
Metal
|
Nominal input voltage
|
380...500 V AC tre faset
|
Mærkeeffekt i W
|
960 W
|
Udgangsspænding
|
48 V DC
|
Strømforsyningens udgangsstrøm
|
20 A
|
Midletidig strøm boost
|
1.5 x In (til 5 seconds)
|
Produktinformationer
Indgangsspændingsgrænser
|
320...575 V AC 3 faser
|
Nominal network frequency
|
50…60 Hz
|
Network system compatibility
|
TN
TT
IT
|
Maximum leakage current
|
2 mA 500 V AC
|
Input beskyttelsestype
|
Integreret sikring (kan ikke udskiftes) 3,15 A
External protection (recommended)
|
Indkoblingsstrøm
|
35 A ved "380 V"
35 A ved 500 V
|
Antal moduler á 18 mm
|
0,90 at 380 V AC
0,90 at 500 V AC
|
Effektivitet
|
95 % ved "380 V" AC
95 % ved 500 V AC
|
Output voltage adjustment
|
48…56 V
|
Effekttab i W
|
49 W
|
Strømforbrug
|
"< 1.9 A" 380 V AC
< 1.7 A 500 V AC
|
Turn-on time
|
"< 2 s"
|
Holdetid
|
"> 20 ms" "380 V" AC
"> 20 ms" 500 V AC
|
Startup with capacitive loads
|
200000 µF
|
Resterende rippel
|
< 200 mV
|
Gennemsnitlig tid mellem fejl (MTBF)
|
912400 time at 25 °C, fuld belastning conforming to "SR 332"
382500 time at 55 °C, "80 % load" conforming to "SR 332"
|
Output beskyttelse type
|
Mod overspænding og kortslutning, beskyttelsesteknologi: manual or automatic reset by switch
Against over temperature, beskyttelsesteknologi: automatisk reset
Imod overspænding, beskyttelsesteknologi: manual reset
|
Tilslutningsklemmer
|
Skrue forbindelse: 4 x 10 mm², (AWG 12...AWG 8) med ledning og samling til udgang
Skrue forbindelse: 4...16 mm², (AWG 12...AWG 6) without wire end ferrule til udgang
Skrue forbindelse: 0.75…6 mm², (AWG 18...AWG 10) without wire end ferrule til indgang
Skrue forbindelse: "0.75...4 mm²", ("AWG 18...AWG 12") med ledning og samling til indgang
Cage klemme: 0.2...1.5 mm², (AWG 22...AWG 16) without wire end ferrule til diagnose relæ
Cage klemme: 0.2...1.5 mm², (AWG 22...AWG 16) without wire end ferrule til shut down input
Cage klemme: 0.2...0.75 mm², (AWG 22...AWG 18) med ledning og samling til diagnose relæ
Cage klemme: 0.2...0.75 mm², (AWG 22...AWG 18) med ledning og samling til shut down input
|
Line and load regulation
|
< 0.17 % network 100 % load in line at 25 °C
< 0.6 % +/- 0.5 % network 100 % load at 25 °C for enkel tilstand
4 % network 150 % load at 25 °C for parallel mode
|
Status LED
|
1 LED (grøn og rød) produktstatus
|
Dybde
|
128,7 mm
|
Højde
|
124 mm
|
Bredde
|
110 mm
|
Vægt
|
2,29 kg
|
Udgangskobling
|
Single/parallel by switch
|
Mærkning
|
CE
UKCA
|
Montagevejledning
|
Top hved type TH35-15 skinne i henhold til "IEC 60715"
Top hat type TH35-7.5 skinne i henhold til "IEC 60715"
Dobbel-profil DIN skinne
|
Forsyning
|
"SELV" i henhold til "EN/IEC 60950-1"
"SELV" i henhold til EN/IEC 60204-1
"SELV" i henhold til IEC 60364-4-41
|
Dielektrisk gennemslagsholdbarhed
|
4000 V AC med input to output insolering
2000 V AC med input to ground insolering
1500 V AC med output to ground insolering
4000 V AC med input to diagnostic relay insolering
500 V AC med output to diagnostic relay insolering
1500 V AC med diagnostic relay to ground insolering
4000 V AC med shutdown input to input insolering
1500 V AC med shutdown input to ground insolering
Med shutdown input not isolated from output insolering
|
Shutdown input
|
Non isolated input, dry contact 0,3 mA 4 V
|
Diagnostic relay
|
Electromechanical relay 1000,0 mA 30 V
|
Service life
|
10 år 40 °C "80 % load"
|
Overspændingskategori
|
III
II
|
Miljø
Standarder
|
EN 62368-1
"EN/IEC 61204-3"
EN 61000-6-1
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN 61000-6-4
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
"UL 62368-1"
"CSA C22.2 No 62368-1"
CSA C22.2 No 107.1
"EN/IEC 62368-1"
|
Productcertificeringer
|
CE
"cUL listed"
CUL recognized
RCM
"CB Scheme"
EAC
KC
"UKCA"
CURus
|
Driftshøjde
|
"< 5000 m" overvoltage category III
Overvoltage category II
|
Chokmodstand
|
"150 m/s²" til 11 milisekund
|
IP kapslingsklasse
|
IP20
|
Ambient air temperature for operation
|
-25…55 °C uden strømtab mounting position A < 2000 m
55…70 °C with current derating of 3.3 % per °C mounting position A < 2000 m
|
Klasse af beskyttelse against electric shock
|
Klasse I
|
Forureningsgrad
|
2
|
Vibrationsmodstand
|
3.5 mm (f= 3…11,9 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
"20 m/s²" (f= 11,9…150 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
|
Electromagnetic immunity
|
Immunity to electrostatic discharge - test level: 8 kV (kontaktafledning) conforming to "EN/IEC 61000-4-2"
Immunity to electrostatic discharge - test level: 15 kV (luftafladning) conforming to "EN/IEC 61000-4-2"
Immunity to conducted RF disturbances - test level: 15 V/m (80 MHz...2 GHz) conforming to "EN/IEC 61000-4-3"
Immunity to conducted RF disturbances - test level: "5 V/m" (2...2.7 GHz) conforming to "EN/IEC 61000-4-3"
Immunity to conducted RF disturbances - test level: "5 V/m" ("2.7...6 GHz") conforming to "EN/IEC 61000-4-3"
Immunity til hurtig transients - test level: 4 kV (på input-output) conforming to "EN/IEC 61000-4-4"
Surge immunity test - test level: 4 kV (mellem strømforsyning og earth) conforming to "EN/IEC 61000-4-5"
Surge immunity test - test level: 3 kV (Imellem faser) conforming to "EN/IEC 61000-4-5"
Immunity to conducted RF disturbances - test level: 15 V (0.15...80 MHz) conforming to EN/IEC 61000-4-6
Immunity to magnetic fields - test level: 30 A/m (50...60 Hz) conforming to EN/IEC 61000-4-8
Immunity til spænding dips conforming to "EN/IEC 61000-4-11"
Disturbing field emission conforming to "EN 55016-2-3"
Limits til harmonic strøm emissions conforming to EN 61000-3-2
Conforming to "EN 55016-1-2"
Conforming to "EN 55016-2-1"
|
Elektromagnetisk stråling
|
Conducted emissions i henhold til EN 61000-6-3
Radiated emissions i henhold til EN 61000-6-4
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
15,5 cm
|
Pakke 1 Længde
|
21,0 cm
|
Package 1 Length
|
22,2 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
3,0 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
2
|
Pakke 2 Højde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
6,6 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Oplysninger om udtjent udstyr
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
|
|