Schneider-Electric
 
ATS480D17Y Billede - Schneider-electric
ATS480D17Y
Altivar Soft Starter ATS480, 17A, 208…690V AC, styrespænding 110…230V AC
El-nr. El-nr.: 
7565729832
EAN-nr EAN-nr: 
3606481088994
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Altivar Soft Starter ATS480
Produkttype Soft starter
Anvendelse Asynkron motor
Produktspecifik applikation Process and infrastructures
Enhedsforkortelse ATS480
Antal faser 3 faser
Anvendelseskategori AC-3A
"AC-53A"
Ue power supply voltage 208...690 V - 15...10 %
Power supply frequency 50...60 Hz "- 20...20 %"
[Ie] Nominelt strømforbrug Normal duty: 17,0 A 40 °C)
Rated current in heavy duty 12,0 A at 40 °C til heavy duty
Torque control Sandt
IP kapslingsklasse IP20
Motoreffekt i kW 4,0 kW ved 230 V i motor forsyning line normal duty
2,2 kW ved 230 V i motor forsyning line heavy duty
7,5 kW ved 400 V i motor forsyning line normal duty
5,5 kW ved 400 V i motor forsyning line heavy duty
7,5 kW ved "440 V" i motor forsyning line normal duty
5,5 kW ved "440 V" i motor forsyning line heavy duty
9,0 kW ved "500 V" i motor forsyning line normal duty
7,5 kW ved "500 V" i motor forsyning line heavy duty
9,0 kW ved "525 V" i motor forsyning line normal duty
7,5 kW ved "525 V" i motor forsyning line heavy duty
11,0 kW ved "660 V" i motor forsyning line normal duty
9,0 kW ved "660 V" i motor forsyning line heavy duty
15,0 kW ved "690 V" i motor forsyning line normal duty
11,0 kW ved "690 V" i motor forsyning line heavy duty
7,5 kW ved 230 V til motor delta terminals normal duty
5,5 kW ved 230 V til motor delta terminals heavy duty
15,0 kW ved 400 V til motor delta terminals normal duty
11,0 kW ved 400 V til motor delta terminals heavy duty
Motoreffekt i hp 3,0 hp ved 208 V normal duty
2,0 hp ved 208 V heavy duty
5,0 hp ved 230 V normal duty
3,0 hp ved 230 V heavy duty
10,0 hp ved "460 V" normal duty
7,5 hp ved "460 V" heavy duty
15,0 hp ved "575 V" normal duty
10,0 hp ved "575 V" heavy duty
Option kort Kommunikations modul til Profibus DP V1
Kommunikations modul til Profinet
Kommunikations modul til Modbus TCP/EtherNet/IP
Kommunikations modul til CANopen daisy chain
Kommunikations modul til CANopen Sub-D
Kommunikations modul til CANopen open style
Produktinformationer
Enhedens forbindelse I motor forsyning line
Til motor delta terminals
[Us] control circuit voltage 110...250 V AC 50/60 Hz - 15...10 %
Tilsyneladende effekt 0,06 kVA
Integrated motor overload protection Sandt
Motor thermal protection class Class 10E
Beskyttelsestype Fase fejl: linie
Indbygget termisk beskyttelse: Motor
Thermal beskyttelse: starter
Current overload: Motor
Underload: Motor
Excessive starting time, locked rotor: Motor
Motor phase loss: Motor
Forsyning fase fejl: linie
Forsyning fase fejl: Motor
Thermal beskyttelse: Motor
Current limiting %In (5 x Ie maximum) 150…700 %
[In] Rated current pwr loss specifctn 17,0 A
Power loss static current independent 25,0 W
Power loss per device current dependent 38,0 W
Standarder IEC 60947-4-2
UL 60947-4-2
IEC 60664-1
Produktcertificeringer CE
cULus
CCC
"UKCA"
RCM
EAC
DNV
ABS
BV
CCS
Mærkning CE
CCC
UKCA
EAC
RCM
CULus
Styrespænding 24 V DC
Digital indgangsnummer 4
Digital indgangstype (STOP) logic inputs, 3500 Ohm
(RUN) logic inputs, 3500 Ohm
(DI3) programmable as logic input, 3500 Ohm
(DI4) programmable as logic input, 3500 Ohm
Indgangsmuligheder STOP: separat indgang level 1 PLC i henhold til IEC 61131-2
RUN: separat indgang level 1 PLC i henhold til IEC 61131-2
DI3: separat indgang level 1 PLC i henhold til IEC 61131-2
DI4: separat indgang level 1 PLC i henhold til IEC 61131-2
Digital indgangslogik Programmable digital input på tilstand 0: < 5 V
Relæ output antal 3
Relæ output type Relæ output "R1A" 1 NO
Relæ output "R1B" 1 NO
Relæ output RIC NO/NC programmable
Minimum sluttestrøm 100 mA ved 12 V DC til relæ output
Maksimum sluttestrøm Relæ output 2 A ved "250 V" AC
Relæ output 2 A ved 30 V DC
Antal digitale udgange 2
Digital udgangstype ("DQ1") programmable digital output <= 30 V
("DQ2") programmable digital output <= 30 V
Adgangssystem Open collector level 1 PLC i henhold til IEC 65A-68
Analoge Indgange 1
Analog indgangstype AI1/PTC PTC/Pt 100 temperature probe
PTC2 PTC/Pt 100 temperature probe
PTC3 PTC/Pt 100 temperature probe
Analoge udgange 1
Analog udgangstype Current output "AQ1": 0...20 mA or 0...10 V, impedans <500 Ohm
Protokol til kommunikationsport Modbus serial
Forbindelsestype "1 RJ45"
Kommunikation data link Seriel
Fysisk interface 2-wire RS 485
Transmissionshastighed 1200...256000 bit/s
Transmissionsstel RTU
Dataformat 8 bits, konfigurerbar odd, even eller ingen paritet
Polaritetstype Ingen impedance til modbus serial
Antal adresser 0…227 til modbus serial
Tilgangsmetode Slave modbus serial
Funktioner External bypass control
Pre-heating
Smoke extraction
Multi-motor cascade
Second motor set
User management
Ports and services hardening
Security event logging
Cybersecure firmware update
Single direction
Display screen available Sandt
Driftsstilling Vertikal +/- 10 grad
Højde 275,0 mm
Bredde 160,0 mm
Dybde 203,0 mm
Vægt 4,9 kg
Miljø
Elektromagnetisk kompatibilitet Emissionsstråling og udledelse level A i henhold til IEC 60947-4-2
Conducted and radiated emissions with bypass level B i henhold til IEC 60947-4-2
Damped oscillating waves Level 3 i henhold til IEC 61000-4-12
Elektrostatisk afladning Level 3 i henhold til IEC 61000-4-11
Immunity til elektrisk transients level 4 i henhold til IEC 61000-4-4
Immunity til radiated radio-elektrisk interference Level 3 i henhold til IEC 61000-4-3
Voltage/current impulse Level 3 i henhold til IEC 61000-4-5
Forureningsgrad Level 3
Impulsmodstandsspænding [Uimp] 6 kV
Isolationsspænding [Ui] 690 V
Environmental class (during operation) Class 3C3 according to IEC 60721-3-3
Class 3S2 according to IEC 60721-3-3
Relativ fugtighed 0…95 % uden kondens eller vand i henhold til "IEC 60068-2-3"
Temperatur ved drift 40…60 °C (med strømtab af 2 % pr. °C)
-15…40 °C (uden tab)
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -25…70 °C
Driftshøjde <= 1000 m uden tab
> 1000...4000 m med strømtab 1 % pr. 100 m
Maximum deflection under vibratory load (during operation) 1.5 mm at 2...13 Hz
Maximum deflection under vibratory load (during storage) 1.75 mm at 2...9 Hz
Maximum deflection under vibratory load (during transport) 1.75 mm at 2...9 Hz
Maximum acceleration under vibrational stress (during operation) 10 m/s² at 13...200 Hz
Maximum acceleration under vibratory load (during storage) 15 m/s² at 200...500 Hz
10 m/s² at 9...200 Hz
Maximum acceleration under vibratory load (during transport) 15 m/s² at 200...500 Hz
10 m/s² at 9...200 Hz
Maximum acceleration under shock impact (during operation) 150 m/s² at 11 ms
Maximum acceleration under shock load (during storage) 100 m/s² at 11 ms
Maximum acceleration under shock load (during transport) 100 m/s² at 11 ms
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 30 cm
Pakke 1 Længde 28 cm
Package 1 Length 37 cm
Pakke 1 Vægt 6,216 kg
Enhedstype af pakke 2 S06
Antal enheder i pakke 2 8
Pakke 2 Højde 75 cm
Pakke 2 Bredde 60 cm
Pakke 2 Længde 80 cm
Pakke 2 Vægt 62,8 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Opgraderbarhed Opgraderede komponenter er til rådighed
Logistik informationer
Oprindelsesland ID
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager