Schneider-Electric
 
ATV950C31N4F Billede - Schneider-electric
ATV950C31N4F
Frekvensomformer - ATV950 - 315kW - 400/440V- uden bremseenhed- IP54
El-nr. El-nr.: 
7565724604
EAN-nr EAN-nr: 
3606480884122
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Altivar Proces ATV900
Enhedens anvendelse Industri applikation
Produkttype Frekvensomformer
Anvendelse Asynkron motor
Synchronous motors
Produktspecifik applikation Process for industrial
Variant Med last brydende afbryder
Uden bremesmodul
Faseantal 3 faser
Montageform Gulvmonteret
Protokol til kommunikationsport Modbus TCP
EtherNet/IP
Modbus serial
[Us] forsyningsspænding 380...440 V - 15...10 %
Motoreffekt i kW 315,0 kW til normal duty
250,0 kW til heavy duty
Vedvarende udgangsstrøm 590 A ved 2.5 kHz til normal duty
477 A ved 2.5 kHz til heavy duty
EMC filter Indbygget
With EMC plate option
IP beskyttelsesgrad "IP54"
Option module Slot A: kommunikations modul til Profibus DP V1
Slot A: kommunikations modul til Profinet
Slot A: kommunikations modul til DeviceNet
Slot A: kommunikations modul til EtherCAT
Slot A: kommunikations modul til CANopen daisy chain RJ45
Slot A: kommunikations modul til CANopen SUB-D 9
Slot A: kommunikations modul til CANopen skrueterminaler
Slot A/slot B/slot C: digital og analog I/O extension modul
Slot A/slot B/slot C: udgangs relæ udvidelsesmodul
Slot B: 5/12 V digital encoder interface modul
Slot B: analog encoder interface modul
Slot B: resolver encoder interface modul
Kommunikations modul til Ethernet powerlink
Digital indgangslogik 16 preset hastighed
Asynkron motorkontrol Konstant moment standard
Variable moment standard
Optimeret moment mode
Synkronmotorkontrol Permanent magnet motor
Synchronous reluctance motor
Maximum output frequency 599 Hz
Frekens 2.5...8 kHz med reducering
"2...8 kHz" Justerbar
Nominel switching frekvens 2.5 kHz
Optagen strøm 566,0 A ved "380 V" (normal duty)
453,0 A ved "380 V" (heavy duty)
488,0 A ved "440 V" (normal duty)
391,0 A ved "440 V" (heavy duty)
Tilsyneladende effekt 373 kVA ved 400 V (normal duty)
299 kVA ved 400 V (heavy duty)
Maks. transient strøm 708 A gennem 60 s (normal duty)
716 A gennem 60 s (heavy duty)
Netværksfrekvens 50...60 Hz
Prospektiv kortslutningsstrøm Isc 50 kA
Produktinformationer
Digital indgangsnummer 10
Digital indgangstype DI1...DI8 programmering, 24 V DC (<= 30 V), impedans: 3.5 kOhm
DI7, DI8 programmerbar as pulse input: 0…30 kHz, 24 V DC (<= 30 V)
STOA, STOB sikkerhedvridning fra, 24 V DC (<= 30 V), impedans: > 2.2 kOhm
Antal digitale udgange 2
Digital udgangstype Logisk udgang DQ+ 0…1 kHz <= 30 V DC 100 mA
Programmerbar puls udgang DQ+ 0…30 kHz <= 30 V DC 20 mA
Logisk udgang DQ- 0…1 kHz <= 30 V DC 100 mA
Analoge Indgange 3
Analog indgangstype "AI1, AI2, AI3" software-konfigurerbar spænding: 0...10 V DC, impedans: 30 kOhm, opløsning 12 bits
"AI1, AI2, AI3" software-konfigurerbar strøm: 0...20 mA/4...20 mA, impedans: 250 Ohm, opløsning 12 bits
Analoge udgange 2
Analog udgangstype Software-konfigurerbar spænding AQ1, AQ2: 0...10 V DC impedans 470 Ohm, opløsning 10 bits
Software-konfigurerbar strøm AQ1, AQ2: 0...20 mA impedans 500 Ohm, opløsning 10 bits
Relæ output antal 3
Relæ output type Konfigurerbar relæ logic "R1": fejl relæ NO/NC elektrisk holdbarhed 100000 kredsløb
Konfigurerbar relæ logic "R2": sequence relæ NO elektrisk holdbarhed 1000000 kredsløb
Konfigurerbar relæ logic "R3": sequence relæ NO elektrisk holdbarhed 1000000 kredsløb
Maksimum sluttestrøm Relæ udgang "R1" til modstandsdygtig belastning, cos phi = 1: 3 A ved "250 V" AC
Relæ udgang "R1" til modstandsdygtig belastning, cos phi = 1: 3 A ved 30 V DC
Relæ udgang "R1" til inductiv belastning, cos phi = 0,4 og L/R = 7 milisekund: 2 A ved "250 V" AC
Relæ udgang "R1" til inductiv belastning, cos phi = 0,4 og L/R = 7 milisekund: 2 A ved 30 V DC
Relæ udgang R2, R3 til modstandsdygtig belastning, cos phi = 1: 5 A ved "250 V" AC
Relæ udgang R2, R3 til modstandsdygtig belastning, cos phi = 1: 5 A ved 30 V DC
Relæ udgang R2, R3 til inductiv belastning, cos phi = 0,4 og L/R = 7 milisekund: 2 A ved "250 V" AC
Relæ udgang R2, R3 til inductiv belastning, cos phi = 0,4 og L/R = 7 milisekund: 2 A ved 30 V DC
Minimum sluttestrøm Relæ udgang R1, R2, R3: 5 mA ved 24 V DC
Fysisk interface Ethernet
2-wire RS 485
Forbindelsestype 2 RJ45
"1 RJ45"
Tilgangsmetode Slave Modbus TCP
Transmissionshastighed "10, 100 Mbits"
4.8 kbps
9600 bit/s
19200 bit/s
Transmissionsstel RTU
Antal adresser 1…247
Dataformat 8 bits, konfigurerbar odd, even eller ingen paritet
Polaritetstype Ingen impedance
4 quadrant operation possible Falsk
Accellerations- og nedreguleringsrampe Linear justerbar separat fra 0.01...9999 s
Motor kompensation Automatik uanset belastning
Kan blive undertrykt
Ikke tilgængelig i permanent magnet motor lov
Justerbar
Bremsning ved stilstand Med DC indsprøjtning
Brake chopper integrated Falsk
Maximum input current 566,0 A
Maximum output voltage 440,0 V
Relative symmetric network frequency tolerance 5 %
Base load current at high overload 477,0 A
Base load current at low overload 590,0 A
Effekttab i W 7810 W 2.5 kHz (normal duty)
5700 W 2.5 kHz (heavy duty)
With safety function Safely Limited Speed (SLS) Sandt
With safety function Safe brake management (SBC/SBT) Sandt
With safety function Safe Operating Stop (SOS) Falsk
With safety function Safe Position (SP) Falsk
With safety function Safe programmable logic Falsk
With safety function Safe Speed Monitor (SSM) Falsk
With safety function Safe Stop 1 (SS1) Sandt
With sft fct Safe Stop 2 (SS2) Falsk
With safety function Safe torque off (STO) Sandt
With safety function Safely Limited Position (SLP) Falsk
With safety function Safe Direction (SDI) Falsk
Beskyttelsestype Thermal beskyttelse: Motor
Safe torque off (STO): Motor
Motor fase brud: Motor
Thermal beskyttelse: køre
Safe torque off (STO): køre
Overvarme: køre
Overspænding mellem output phases og earth: køre
Overload af output spænding: køre
Kortslutningsbeskyttelse: køre
Motor fase brud: køre
Overvoltages på DC bus: køre
Forsyning overspænding: køre
Forsyning underspænding: køre
Forsyning fase fejl: køre
Overspeed: køre
Break on the control circuit: køre
Antal pr. Sæt 1
Bredde 600 mm
Højde 2350 mm
Dybde 669 mm
Vægt 500 kg
Elektrisk tilslutning Control: removable skrue terminals 0.5...1.5 mm²
Line side: M12 bar
Motor: M12 bar
Transmissionsstørrelse 10/100 Mbit/s til Ethernet IP/Modbus TCP
4.8, 9.6, 19.2, 38.4 kbit/s til modbus serial
Exchange mode Half duplex, full duplex, autonegotiation Ethernet IP/Modbus TCP
Dataformat 8 bits, konfigurerbar odd, even eller ingen paritet til modbus serial
Polaritetstype Ingen impedance til modbus serial
Antal adresser 1…247 til modbus serial
Forsyning Akstern forsyning til digital indgange: 24 V DC (19…30 V), <1,25 mA, beskyttelsestype: overload og short-circuit beskyttelse
Intern forsyning til reference potentiometer (1 til 10 kOhm): 10.5 V DC +/- 5 %, <10 mA, beskyttelsestype: overload og short-circuit beskyttelse
Intern forsyning til digital inputs og STO: 24 V DC (21…27 V), <200 mA, beskyttelsestype: overload og short-circuit beskyttelse
Lokal indikering Local diagnostic: 3 LED (mono/dual colour)
Indbygget kommunikation status: 5 LED (to farvet)
Kommunikation modul status: 2 LED (to farvet)
Spænding tilstede: 1 LED (rød)
Indgangsmuligheder DI1...DI8: separat indgang level 1 PLC i henhold til IEC 61131-2
DI7, DI8: pulse indgang level 1 PLC i henhold til IEC 65A-68
STOA, STOB: separat indgang level 1 PLC i henhold til IEC 61131-2
Digital indgangslogik Positiv logik (source) (DI1...DI8), < 5 V (tilstand 0), > 11 V (tilstand 1)
Negativ logik (sink) (DI1...DI8), > 16 V (tilstand 0), < 10 V (tilstand 1)
Positiv logik (source) (DI7, DI8), < 0.6 V (tilstand 0), > 2.5 V (tilstand 1)
Positiv logik (source) (STOA, STOB), < 5 V (tilstand 0), > 11 V (tilstand 1)
Prøvevarighed 2 milisekund +/- 0.5 ms (DI1...DI8) - separat indgang
5 milisekund "+/- 1 ms" (DI7, DI8) - pulse indgang
1 milisekund "+/- 1 ms" ("AI1, AI2, AI3") - analog indgang
5 milisekund "+/- 1 ms" (AQ1, AQ2) - analog udgang
Nøjagtighed +/- 0.6 % "AI1, AI2, AI3" til en temperatur variation 60 °C analog indgang
"+/- 1 %" AQ1, AQ2 til en temperatur variation 60 °C analog udgang
Linearitetsfejl "AI1, AI2, AI3": +/- 0.15 % af maksimum værdi til analog input
AQ1, AQ2: +/- 0.2 % til analog output
Opdateringstid Relæ udgang (R1, R2, R3): 5 ms (+/- 0.5 ms)
Adskillelse Mellem strøm og kontrol terminaler
Miljø
Driftshøjde <= 1000 m uden tab
1000...4800 m med strømtab 1 % pr. 100 m
Driftsstilling Vertikal +/- 10 grad
Produktcertificeringer ATEX
EAC
C-Tick
Mærkning CE
Standarder IEC 60204-1
IEC 61800-2
IEC 61800-3
IEC 61800-5-1
Maximum THDI <48 % fuld belastning i henhold til IEC 61000-3-12
Montagetype In floor-standing enclosure
Elektromagnetisk kompatibilitet Immunitetstest overfor elektrostatisk afladning Level 3 i henhold til IEC 61000-4-2
Radiated radio-frekvens electromagnetic field immunity test Level 3 i henhold til IEC 61000-4-3
Immunitetstest overfor hurtige elektriske transienter level 4 i henhold til IEC 61000-4-4
1.2/50 µs - 8/20 µs surge immunity test Level 3 i henhold til IEC 61000-4-5
Conducted radio-frekvens immunity test Level 3 i henhold til IEC 61000-4-6
Environmental class (during operation) Class 3C3 according to IEC 60721-3-3
Class 3S3 according to IEC 60721-3-3
Maximum acceleration under shock impact (during operation) 150 m/s² at 11 ms
Maximum acceleration under vibrational stress (during operation) 10 m/s² at 13...200 Hz
Maximum deflection under vibratory load (during operation) 1.5 mm at 2...13 Hz
Permitted relative humidity (during operation) Class 3K5 according to EN 60721-3
Volumen på køleluft 1300 m3/h
Overspændingskategori III
Regulation loop Justerbar PID regulator
Isolationsmodstand > 1 MOhm 500 V DC til 1 minute til earth
Støjgrænse 70 dB i henhold til "86/188/EEC"
Vibrationsmodstand 1.5 mm peak til peak (f= 2…13 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
1 gn (f= 13…200 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
Modstandsdygtighed overfor stød 15 gn til 11 milisekund i henhold til IEC 60068-2-27
Miljømæssige egenskaber Kemisk forureningsmodstand klasse 3C3 i henhold til IEC 60721-3-3
Støv forureningsmodstand klasse 3S3 i henhold til IEC 60721-3-3
Relativ fugtighed 5…95 % Uden kondensering i henhold til "IEC 60068-2-3"
Temperatur ved drift -15…40 °C (uden tab)
40…50 °C (med reducering)
Støjniveau 70 dB
Forureningsgrad 2
Ambient air transport temperature -40…70 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -40…70 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 238,5 cm
Pakke 1 Længde 120,0 cm
Package 1 Length 110,0 cm
Pakke 1 Vægt 550,0 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Take-back Take-back program available
Logistik informationer
Oprindelsesland CN
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager