Schneider-Electric
 
C1036M025 Billede - Schneider-electric
C1036M025
Strømrelæ MicroLogic 6.2 EM for ComPacT NSX 100/160/250 maksimalafbrydere, elektronisk, mærkestrøm 25 A, 3 poler 3 beskyttede
El-nr. El-nr.: 
3322741196
EAN-nr EAN-nr: 
3606482000438
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment ComPacT new generation
Produktserie ComPacT NSX100...250 ny generation
Produkttype Trip unit
Udløserelæ navn "Micrologic 6.2 E-M"
Udløserteknologi Elektronisk
Serie kompatibilitet ComPacT new generation NSX100
ComPacT new generation NSX160
ComPacT new generation NSX250
Enhedens anvendelse Motor
Polbeskrivelse 3P
Skærmet pols description "3d"
Udløserelæets beskyttelsesfunktioner "LSIG"
Beskyttelsestype L : for overbelastningsbeskyttelse (lang tid)
S : for short time short-circuit protection with fixed delay
I : for øjeblikkelig kort-circuit beskyttelse
G : for Jordfejlsbeskyttelse
Trip unit rating 25 A ved 65 °C
[Ue] Nominel driftsspænding 690 V AC 50/60 Hz
Netværkstype AC
Netværksfrekvens 50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode Fast
Produktinformationer
Motor tripping class 20
30
10
5
Supplerende motorbeskyttelse Strøm ubalance
Stalled rotor
Underbelastning
Forlænget start tid
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Justerbar 9 indstillinger
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range "12...25 A"
Long-time protection delay adjustment type tr Justerbar
[tr] long-time protection delay adjustment range 120 sekund ved 1.5 x Ir 5
6,5 sekund ved 6 x Ir 5
5 sekund ved 7.2 x Ir 5
240 sekund ved 1.5 x Ir 10
13,5 sekund ved 6 x Ir 10
10 sekund ved 7.2 x Ir 10
480 sekund ved 1.5 x Ir 20
26 sekund ved 6 x Ir 20
20 sekund ved 7.2 x Ir 20
720 sekund ved 1.5 x Ir 30
Termisk hukommelse 20 minutter før og efter udløsning
Short-time protection pick-up adjustment type Isd Justerbar 9 indstillinger
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range "5...13 x Ir"
Short-time protection delay adjustment type tsd Fixed
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Fixed
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range "425 A"
Ground-fault protection pick-up adjustment type Ig Justerbar
[Ig] ground-fault protection pick-up adjustment range 0.6...1 x In til "In = 25 A"
Ig enable on/off
Ground-fault protection time delay adjustment type tg Justerbar
[tg] ground-fault protection time delay adjustment range 0…0,4 sekund
Fejlstrømsbeskyttelse Uden
Zone selective låsing ZSI Med
Lokal indikering For klar til betjening: flashing LED (grøn)
For temperatur over sætpunktet: LED 95 % Ith (rød)
Skærmtype LCD skærm
Måletype Energimåler
Datakommunikation Energi metering
Beskyttelse og alarm indstillinger
Tids-stemplet historie og hændelsetabeller
Øjeblikkelig og demand values
Vedligeholdelse indikatorer
Demand strøm og strøm
Strøm kvalitet
Maximeters/minimeters
Opsamling af eelektriské data Serviceindikator
Miljø
Standarder "EN/IEC 60947-2"
Beskyttelsesklasse Klasse II
Forureningsgrad 3 i henhold til IEC 60947-1
IP kapslingsklasse IP40 conforming to IEC 60529
Omgivelsestemperatur under drift -25…70 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -40…85 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 9,8 cm
Pakke 1 Længde 11,0 cm
Package 1 Length 15,0 cm
Pakke 1 Vægt 540,0 g
Enhedstype af pakke 2 S03
Antal enheder i pakke 2 11
Pakke 2 Højde 30 cm
Pakke 2 Bredde 30 cm
Pakke 2 Længde 40 cm
Pakke 2 Vægt 6,392 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
Logistik informationer
Oprindelsesland FR
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager