|
|
|
C25S4
Maksimalafbryder uden strømrelæ, ComPacT NSX250S, 100 kA ved 415 VAC 50/60 Hz, 250 A, 4 poler
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
ComPacT new generation
|
Produktnavn
|
ComPacT NSX new generation
|
Enhedsforkortelse
|
"NSX250S"
|
Produkttype
|
Basisramme
|
Enhedens anvendelse
|
Distribution
|
Polbeskrivelse
|
4P
|
Neutral position
|
Venstre
|
[In] mærkestrøm
|
250 A ved 40 °C
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
690 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
|
Netværkstype
|
AC
|
Netværksfrekvens
|
50/60 Hz
|
Egnet for adskillelse
|
Ja i henhold til "EN/IEC 60947-2"
|
Anvendelseskategori
|
Kategori A
|
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
|
100 kA Icu ved 380/415 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
120 kA Icu ved 220/240 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
15 kA Icu ved 660/690 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
40 kA Icu ved 525 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
65 kA Icu ved 500 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
90 kA Icu ved 440 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
|
Performance level
|
S 100 kA 415 v AC
|
Type af betjening
|
Vippearm
|
Montageform
|
Fast
|
Produktinformationer
[Ui] Isolationsspænding
|
800 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
|
[Uimp] impulsmodstandsspænding
|
8 kV i henhold til IEC 60947-2
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
100 kA ved 380/415 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
120 kA ved 220/240 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
15 kA ved 660/690 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
40 kA ved 525 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
65 kA ved 500 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
90 kA ved 440 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
|
Mekanisk holdbarhed
|
20000 kredsløb i henhold til IEC 60947-2
|
Elektrisk holdbarhed
|
10000 kredsløb 440 V AC 50/60 Hz "In" i henhold til IEC 60947-2
10000 kredsløb 690 V AC 50/60 Hz "In/2" i henhold til IEC 60947-2
20000 kredsløb 440 V AC 50/60 Hz "In/2" i henhold til IEC 60947-2
5000 kredsløb 690 V AC 50/60 Hz "In" i henhold til IEC 60947-2
|
Montagetilbehør
|
Bagplade
|
Tilslutninger i top
|
Front
|
Tilslutning i bund
|
Front
|
Afstand imellem tilslutninger
|
35 mm
|
Beskyttelsestype
|
Uden beskyttelse
|
Width (W)
|
140 mm
|
Height (H)
|
161 mm
|
Depth (D)
|
86 mm
|
Miljø
Standarder
|
"EN/IEC 60947-2"
UL 508
|
Produktcertificeringer
|
UL
CSA
|
Forureningsgrad
|
3 i henhold til IEC 60664-1
|
IP kapslingsklasse
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
IP kapslingsklasse
|
IK07 conforming to IEC 62262
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…70 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-50…85 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
14 cm
|
Pakke 1 Længde
|
14 cm
|
Package 1 Length
|
19 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
2,136 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
6
|
Pakke 2 Højde
|
30 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
13,194 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|