|
|
|
EVH5A11N2C7
Ladeboks, Schneider Charge, 3P+N, tilsluttet kabel 7m, 11kW, 16A
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
Schneider Charge
|
Produktnavn
|
Schneider Charge
|
Produkttype
|
Ladestation
|
Beskrivelse af poler
|
3P + N
|
Montageform
|
Vægmonteret
|
Max effekt
|
11 kW 16 A
|
Antal ladeudtag
|
1
|
Tilslutning til bilen
|
Tilsluttet kabel T2 bund 7 m
|
Produktinformationer
Nominel forsyningsspænding
|
400 V AC 50...60 Hz +/- 10 %
|
Jordingssystem
|
IT 230
TT
TN-S
|
Antal indgange
|
1
|
Indgangstype
|
Dry contact til dynamisk energistyring
|
Lokal indikering
|
Rød, grøn og blå 1 LED, funktion: status indication
|
Beskyttelsestype
|
Earth-leakage beskyttelse
|
Højde
|
352 mm
|
Bredde
|
244 mm
|
Dybde
|
117 mm
|
Vægt
|
5,1 kg
|
Farve
|
Hvid/grøn
|
Standarder
|
EN 61851
IEC 61851-1
|
Kommunikationsnetværk
|
Wi-Fi
Trådløs
Ethernet
|
Kommunikationsport protokol
|
OCPP 1.6, for tilslutning til Montas ladeapp og andre certificerede ladeapps
|
Miljø
IP kapslingsklasse
|
IP55 i henhold til EN/IEC 60529
|
IP kapslingsklasse
|
IK10
|
Temperatur ved drift
|
-35…55 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…85 °C
|
Relativ fugtighed
|
5…95 %
|
Driftshøjde
|
0...2000 m
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
30,000 cm
|
Pakke 1 Længde
|
29,000 cm
|
Package 1 Length
|
48,000 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
7,490 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
P12
|
Antal enheder i pakke 2
|
18
|
Pakke 2 Højde
|
103,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
80,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
120,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
147,000 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|