Schneider-Electric
 
FFS00703962 Billede - Schneider-electric
FFS00703962
Ramme til planforsænkninng af FDP221. Inkluderer ramme men leveres uden bagplade.
EAN-nr EAN-nr: 
6430043859053
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Esmi fire detection panels
Produktinformationer
Højde 430 mm
490 mm
Bredde 430 mm
Dybde 74,50 mm
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 3,0 cm
Pakke 1 Længde 47,5 cm
Package 1 Length 51,0 cm
Pakke 1 Vægt 3,8 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
Logistik informationer
Oprindelsesland FI
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager