|
|
|
FFS06717022
EM221EA Dobbel in- Single output modul m. isolator. Erstatter EM221E
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Esmi addressable components for SLC range
|
Produkttype
|
Input/output module
|
Produktinformationer
[Ue] Nominel driftsspænding
|
"15...32 V" DC
|
Strømforbrug
|
140 µA ved 24 V DC standby
5.5 mA maksimum LED on
|
Belastningsstrøm
|
2 A ved 30 V DC modstandsdygtig belastning til relæ udgang
|
Lokal indikering
|
LED Blinkende grøn til polling
LED rød til alarm
LED grøn til relay active
|
Medfølgende udstyr
|
Isolator
|
Ledertværsnit
|
0…2,5 mm²
|
Antal indgange
|
2 til input strømkreds
|
Antal udgange
|
1 relæ udgang
|
Længde
|
97 mm
|
Højde
|
22 mm
|
Bredde
|
93 mm
|
Vægt
|
118 g
|
Miljø
Standarder
|
"EN 54-17"
"EN 54-18"
|
Produktcertificeringer
|
CPR
|
IP kapslingsklasse
|
IP30
|
Relativ fugtighed
|
5…95 % non-condensing
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-20…60 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
2,2 cm
|
Pakke 1 Længde
|
9,7 cm
|
Package 1 Length
|
9,2 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
118,0 g
|
Bæredygtighed
EU RoHS-direktiv
|
I overensstemmelse med undtagelser
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|