|
|
|
FFS06726025
XPA-IN-14012-APO trådløs dobbelt IO modul. Bemærk: Fælles signal fra ind- og udgange.
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Esmi addressable components for ALC range
|
Produkttype
|
Input/output module
|
Produktinformationer
Kommunikationsnetværk
|
Trådløs
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
3 V DC
|
Belastningsstrøm
|
2 A ved 30 V DC til relæ udgang
|
Farve
|
Grå
|
Materiale
|
ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)
|
Medfølgende udstyr
|
Isolator
|
Antal batterier
|
6 AA alkaline batteri 1,5 V
|
Antal indgange
|
2 til input strømkreds
|
Antal udgange
|
2 relæ udgang
|
Højde
|
240 mm
|
Bredde
|
120 mm
|
Dybde
|
60 mm
|
Vægt
|
620 g
|
Miljø
Standarder
|
"EN 54-18"
|
Produktcertificeringer
|
CPR
|
IP kapslingsklasse
|
IP65
|
Relativ fugtighed
|
0…95 % non-condensing
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-10…55 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
5,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
12,5 cm
|
Package 1 Length
|
12,5 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
250,0 g
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|