|
|
|
FFS06741017
Sokkel lydgiver/Blitz, Esmi Impresia med isolator
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Esmi addressable components for ELC range
|
Produkttype
|
Monteringsbase
|
Produktinformationer
Anvendelse
|
Audible visual alarm
|
Farve
|
Krop: hvid
Linse: Transparent
|
Sammensætning
|
Krop i SAN (styrene-acrylonitrile resin)
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
16...32 V DC
|
Strømforbrug
|
"470 µA" ved 27 V DC standby
10 mA ved 27 V DC alarm
|
Signaltyper
|
32 tones alarm
|
Lokal indikering
|
LED hvid blinkende at 1 Hz: alarm
|
Ledertværsnit
|
0,4…2,0 mm²
|
Diameter
|
102 mm
|
Højde
|
33 mm
|
Vægt
|
127 g
|
Miljø
Standarder
|
EN 54-3
"EN 54-17"
|
Produktcertificeringer
|
CPR
|
IP kapslingsklasse
|
IP21C
|
Relativ fugtighed
|
0…96 % non-condensing
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-10…60 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
4,6 cm
|
Pakke 1 Længde
|
10,6 cm
|
Package 1 Length
|
10,6 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
152 g
|
Bæredygtighed
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
I overensstemmelse med undtagelser
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|