|
|
|
GBK1200703F
KIT til GBX-GBY120 BSH-BMH0703
|
|
|
Egenskaber
Passer til serien
|
Lexium 32i
Lexium 62
Lexium 52
Lexium 62 ILM
Lexium 32
|
Produkttype
|
Adapter sæt
|
Enhedsforkortelse
|
GBK
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Tilpasningstilbehør
|
Produktet passer med
|
BMH
SH3
BMI
BSH
MH3
ILM
|
Tilbehør/reservedele anvendelse
|
Til samling motor og gearbox
|
Sammensætning af sæt
|
Skrues og bolts til montage
A shaft end adapter
An adapter plade
|
Gearbox ekstern diameter
|
120 mm
|
Produktinformationer
Motor flange størrelse
|
70 mm
|
Antal af motorblokke
|
3
1
2
|
Længde
|
21,8 mm
|
Vægt
|
0,65 kg
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
8,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
16,2 cm
|
Package 1 Length
|
17,8 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
746,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S06
|
Antal enheder i pakke 2
|
50
|
Pakke 2 Højde
|
73,5 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
60,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
80,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
50,3 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
PVC-fri
|
Ja
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|