Schneider-Electric
 
GBY060020K Billede - Schneider-electric
GBY060020K
Planetgear GBY - Ø 60 mm - reduktion 20:1 < 18 omdrejninger/minut 44 N.m
El-nr. El-nr.: 
7565806519
EAN-nr EAN-nr: 
3606480388699
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Passer til serien Lexium ILS
Lexium ILE
"Lexium SD3"
Lexium 62
Lexium 62 ILM
Lexium 52
Lexium 32
Lexium ILA
Gearkassetype Lige teeth
Produkttype Angular planetary gearbox
Enhedsforkortelse GBY
Kompatibilitet BSH (55 mm, 1 motorblokke)
BSH (55 mm, 2 motorblokke)
BSH (55 mm, 3 motorblokke)
"BRS3"
ILE (66 mm, 1 motorblokke)
ILE (66 mm, 2 motorblokke)
ILA (57 mm, 1 motorblokke)
ILA (57 mm, 2 motorblokke)
ILS (57 mm, 1 motorblokke)
ILS (57 mm, 2 motorblokke)
ILS (57 mm, 3 motorblokke)
SH3
MH3
ILM
Gearbox ekstern diameter 60 mm
Reduktionsforhold "20:1"
Produktinformationer
Maximum torsional backlash 18 arc.min
Torsional rigidity 2.5 N.m/arcmin
Farve på hus Sort
Kapslingsmateriale Sorteloxeret aluminium
Akselmateriele "C 45"
Yderligere oplysninger Lubricated til life
Levetid i timer 30000 time ved 100 rpm ved 30 °C
Montageposition Any position
Effektivitet 92 %
Maks. Radial kraft Fr "340 N" ved 100 rpm, force applied ved mid-distance fra output shaft igennem 30000 hour ved 30 °C
Maks. axial force Fa "450 N" ved 100 rpm, igennem 30000 hour ved 30°C
Moment of inertia 0,186 kg.cm²
Continuous output torque 44 N.m ved 100 rpm ved 30 °C
Maks. output torque 70 N.m ved 100 rpm ved 30 °C
Vægt 1,9 kg
Input diameter 14,0 mm
Miljø
Støjgrænse 70 dB ved 1 m, ingen belastning
IP kapslingsklasse Shaft output: IP54
Ambient temperature for operation -25…90 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 9,7 cm
Pakke 1 Længde 8,0 cm
Package 1 Length 18,0 cm
Pakke 1 Vægt 1,873 kg
Enhedstype af pakke 2 S03
Antal enheder i pakke 2 5
Pakke 2 Højde 30,0 cm
Pakke 2 Bredde 30,0 cm
Pakke 2 Længde 40,0 cm
Pakke 2 Vægt 10,078 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
PVC-fri Ja
Logistik informationer
Oprindelsesland DE
Garanti
Garanti 18 months
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager