Schneider-Electric
 
ISM20210 Billede - Schneider-electric
ISM20210
OL45 stander 430mm. Tom. Anod. Ensidet
El-nr. El-nr.: 
9139126775
EAN-nr EAN-nr: 
3606480025532
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie OptiLine 45
Installationssystem Stander
Produkttype Stander
Type af installationsstander Et-sidet
Pole/post overflade finish Anodiseret
Produktinformationer
Farve Natural
Montage Skruefastgjort
Front åbning 45 mm
Materiale Aluminium Anodiseret
Antal pr. Sæt Sæt med 1
Højde 430 mm
Bredde 68 mm
Marked segmentering Mindre erhverv
Bolig
Miljø
Standarder 73/23/EEC
93/68/EEC
EN 50085-1:1994
"EN-AW-6063"
NF C 68-102
Omgivelsestemperatur under drift -25…60 °C
IP kapslingsklasse IP30
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 12,900 cm
Pakke 1 Længde 16,300 cm
Package 1 Length 74,800 cm
Pakke 1 Vægt 1,513 kg
Enhedstype af pakke 2 P12
Antal enheder i pakke 2 28
Pakke 2 Højde 67,000 cm
Pakke 2 Bredde 80,000 cm
Pakke 2 Længde 120,000 cm
Pakke 2 Vægt 65,000 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Logistik informationer
Oprindelsesland SE
Garanti
Garanti 18 months
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager