|
|
|
LC1G1504BEEA
Kontaktor TeSys LC1G 150A 440V 4P AC3 Advanced 24-48V AC-DC spole
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
TeSys
|
Produktserie
|
TeSys Giga
|
Produkttype
|
Kontaktor
|
Enhedsforkortelse
|
LC1G
|
Til kobling af
|
Power switching
|
Anvendelseskategori
|
AC-3
"AC-3e"
AC-1
AC-5a
AC-5b
AC-6a
AC-6B
"DC-1"
"DC-3"
"DC-5"
|
Polbeskrivelse
|
4P
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
<= 1000 V AC 50/60 Hz
<= 460 V DC
|
[Ie] Nominelt strømforbrug
|
150 A (at <60 °C) at <= 440 V AC-3
275 A (at <40 °C) at <= 1000 V AC-1
|
Styrespænding
|
24...48 V AC 50/60 Hz
24...48 V DC
|
Styrekredsens spændingsgrænser
|
Operational: 0.8 Uc min...1.1 Uc max (at <60 °C)
Drop-out: 0.1 Uc max...0.45 Uc min (at <60 °C)
|
Produktinformationer
[Uimp] impulsmodstandsspænding
|
8 kV
|
Overspændingskategori
|
III
|
[Ith] traditionel udendørs termisk strøm
|
250 A (at 40 °C)
|
Mærkebrydeevne
|
1280 A at 440 V
|
[Icw] nominel modstand
|
1,2 kA - 10 s
0,7 kA - 30 s
0,6 kA - 1 min
0,45 kA - 3 min
0,35 kA - 10 min
|
Tilhørende sikringsstørrelse
|
160 A aM at <= 440 V for Motor
160 A aM at <= 690 V for Motor
315 A gG at <= 690 V
|
Impedans
|
0,00018 Ohm
|
[Ui] Isolationsspænding
|
1000 V
|
Effekttab i pr. pol
|
10 W AC-1 - Ith 275 A
5 W AC-3 - Ith 150 A
|
Kompatibilitetskode
|
LC1G
|
Pole kontakt composition
|
4 NO
|
Auxiliary kontakt composition
|
1 NO + 1 NC
|
Mærkeslutteevne Irms
|
1560 A at 440 V
|
Kul technology
|
Built-in bidirectional peak limiting
|
Safety reliability niveau
|
"B10d" = 400000 kredsløb kontaktor med nominel belastning i henhold til "EN/ISO 13849-1"
"B10d" = 3000000 kredsløb kontaktor med mekanisk belastning i henhold til "EN/ISO 13849-1"
|
Mekanisk holdbarhed
|
8 Mcyklus
|
Inrush power in VA (50/60 Hz, AC)
|
290 VA
|
Inrush power in W (DC)
|
220 W
|
Hold-in power consumption in VA (50/60 Hz, AC)
|
10 VA
|
Hold-in power consumption in W (DC)
|
5,7 W
|
Driftstid
|
40...70 ms lukning
15...50 ms åben
|
Maximum operating rate
|
600 cyc/h AC-3
600 cyc/h "AC-3e"
300 cyc/h AC-1
|
Tilslutningsklemmer
|
Effekt kredsløb: bar 2 - busbar cross section: "25 x 6 mm"
Effekt kredsløb: lugs-ring terminals 1 185 mm²
Effekt kredsløb: bolted forbindelse
Styrekredsløb: push-in 1 0,2…2,5 mm² - cable stiffness: solid stranded Uden kabeltylle
Styrekredsløb: push-in 1 0,25…2,5 mm² - cable stiffness: Fleksibel Med kabeltylle
Styrekredsløb: push-in 2 0,5…1,0 mm² Med kabeltylle
Styrekredsløb: push-in 0,75…2,5 mm² - cable stiffness: solid stranded Uden kabeltylle
Styrekredsløb: push-in 0,75…2,5 mm² - cable stiffness: Fleksibel Med kabeltylle
|
Afstand imellem tilslutninger
|
35 mm
|
Montagetilbehør
|
Plade
|
Standarder
|
EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-4-1
JIS C8201-5-1
|
Produktcertificeringer
|
"CB Scheme"
CCC
cULus
EAC
CE
"UKCA"
EU-RO-MR by DNV-GL
|
Tilspændingsmoment
|
18 N.m
|
Højde
|
255 mm
|
Bredde
|
143 mm
|
Dybde
|
193 mm
|
Vægt
|
5,1 kg
|
Miljø
IP kapslingsklasse
|
IP2x Fronten med slør i henhold til IEC 60529
IP2x Fronten med slør i henhold til VDE 0106
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…60 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-60…80 °C
|
Mekanisk robusthed
|
Vibrationer 5…300 Hz 2 gn contactor open
Vibrationer 5…300 Hz 4 gn contactor closed
Sjok 10 gn 11 ms contactor open
Sjok 15 gn 11 ms contactor closed
|
Farve
|
Mørkegrå
|
Beskyttelsesbehandling
|
TH
|
Tilladelig omgivelsestemperatur omkring enheden
|
-40…70 °C ved Uc
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
25,000 cm
|
Pakke 1 Længde
|
26,000 cm
|
Package 1 Length
|
38,500 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
6,380 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
S06
|
Antal enheder i pakke 2
|
6
|
Pakke 2 Højde
|
75,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
60,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
80,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
48,280 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|