Schneider-Electric
 
LC1G330BEEA Billede - Schneider-electric
LC1G330BEEA
Kontaktor TeSys LC1G 330A 440V 3P AC3 Advanced 24-48V AC-DC spole
El-nr. El-nr.: 
7522060660
EAN-nr EAN-nr: 
3606481922274
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment TeSys
Produktserie TeSys Giga
Produkttype Kontaktor
Enhedsforkortelse LC1G
Til kobling af Power switching
Motor kontrol
Anvendelseskategori AC-1
AC-3
"AC-3e"
"AC-4"
AC-5a
AC-5b
AC-6a
AC-6B
AC-8a
AC-8b
"DC-1"
"DC-3"
"DC-5"
Polbeskrivelse 3P
[Ue] Nominel driftsspænding <= 1000 V AC 50/60 Hz
<= 460 V DC
[Ie] Nominelt strømforbrug 440 A (at <40 °C) at <= 1000 V AC-1
330 A (at <60 °C) at <= 440 V AC-3
Styrespænding 24...48 V AC 50/60 Hz
24...48 V DC
Styrekredsens spændingsgrænser Operational: 0.8 Uc min...1.1 Uc max (at <60 °C)
Drop-out: 0.1 Uc max...0.45 Uc min (at <60 °C)
Produktinformationer
[Uimp] impulsmodstandsspænding 8 kV
Overspændingskategori III
[Ith] traditionel udendørs termisk strøm 440 A (at 40 °C)
Mærkebrydeevne 2940 A at 440 V
[Icw] nominel modstand 2,65 kA - 10 s
1,8 kA - 30 s
1,3 kA - 1 min
0,9 kA - 3 min
0,75 kA - 10 min
Tilhørende sikringsstørrelse 400 A aM at <= 440 V for Motor
250 A aM at <= 690 V for Motor
500 A gG at <= 690 V
Impedans 0,000144 Ohm
[Ui] Isolationsspænding 1000 V
Effekttab i pr. pol 30 W AC-1 - Ith 440 A
16 W AC-3 - Ith 330 A
Kompatibilitetskode LC1G
Pole kontakt composition 3 NO
Auxiliary kontakt composition 1 NO + 1 NC
Motoreffekt i kW 90 kW at 230 V AC 50/60 Hz ("AC-3e")
160 kW at 400 V AC 50/60 Hz ("AC-3e")
160 kW at 415 v AC 50/60 Hz ("AC-3e")
185 kW at 440 V AC 50/60 Hz ("AC-3e")
200 kW at 500 V AC 50/60 Hz ("AC-3e")
220 kW at 690 V AC 50/60 Hz ("AC-3e")
185 kW at 1000 V AC 50/60 Hz ("AC-3e")
90 kW at 230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
160 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
160 kW at 415 v AC 50/60 Hz (AC-3)
200 kW at 440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
200 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
220 kW at 690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
185 kW at 1000 V AC 50/60 Hz (AC-3)
90 kW at 230 V AC 50/60 Hz ("AC-4")
160 kW at 400 V AC 50/60 Hz ("AC-4")
160 kW at 415 v AC 50/60 Hz ("AC-4")
185 kW at 440 V AC 50/60 Hz ("AC-4")
200 kW at 500 V AC 50/60 Hz ("AC-4")
220 kW at 690 V AC 50/60 Hz ("AC-4")
185 kW at 1000 V AC 50/60 Hz ("AC-4")
Motoreffekt i hp 100 hp at 200/208 V 60 Hz
125 hp at 230/240 V 60 Hz
250 hp at 460/480 V 60 Hz
300 hp at 575/600 V 60 Hz
Mærkeslutteevne Irms 3830 A at 440 V
Kul technology Built-in bidirectional peak limiting
Safety reliability niveau "B10d" = 400000 kredsløb kontaktor med nominel belastning i henhold til "EN/ISO 13849-1"
"B10d" = 3000000 kredsløb kontaktor med mekanisk belastning i henhold til "EN/ISO 13849-1"
Mekanisk holdbarhed 8 Mcyklus
Inrush power in VA (50/60 Hz, AC) 540 VA
Inrush power in W (DC) 380 W
Hold-in power consumption in VA (50/60 Hz, AC) 17,9 VA
Hold-in power consumption in W (DC) 6,4 W
Driftstid 40...70 ms lukning
15...50 ms åben
Maximum operating rate 600 cyc/h AC-3
600 cyc/h "AC-3e"
300 cyc/h AC-1
150 cyc/h "AC-4"
Tilslutningsklemmer Effekt kredsløb: bar 2 - busbar cross section: "32 x 10 mm"
Effekt kredsløb: lugs-ring terminals 1 185 mm²
Effekt kredsløb: bolted forbindelse
Styrekredsløb: push-in 1 0,2…2,5 mm² - cable stiffness: solid stranded Uden kabeltylle
Styrekredsløb: push-in 1 0,25…2,5 mm² - cable stiffness: Fleksibel Med kabeltylle
Styrekredsløb: push-in 2 0,5…1,0 mm² Med kabeltylle
Styrekredsløb: push-in 0,75…2,5 mm² - cable stiffness: solid stranded Uden kabeltylle
Styrekredsløb: push-in 0,75…2,5 mm² - cable stiffness: Fleksibel Med kabeltylle
Afstand imellem tilslutninger 45 mm
Montagetilbehør Plade
Standarder EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-4-1
JIS C8201-5-1
Produktcertificeringer "CB Scheme"
CCC
cULus
EAC
CE
"UKCA"
EU-RO-MR by DNV-GL
Tilspændingsmoment 35 N.m
Højde 290 mm
Bredde 140 mm
Dybde 226 mm
Vægt 8,2 kg
Miljø
IP kapslingsklasse IP2x Fronten med slør i henhold til IEC 60529
IP2x Fronten med slør i henhold til VDE 0106
Omgivelsestemperatur under drift -25…60 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -60…80 °C
Mekanisk robusthed Vibrationer 5…300 Hz 2 gn contactor open
Vibrationer 5…300 Hz 4 gn contactor closed
Sjok 10 gn 11 ms contactor open
Sjok 15 gn 11 ms contactor closed
Farve Mørkegrå
Beskyttelsesbehandling TH
Tilladelig omgivelsestemperatur omkring enheden -40…70 °C ved Uc
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 22,5 cm
Pakke 1 Længde 31,0 cm
Package 1 Length 37,0 cm
Pakke 1 Vægt 8,555 kg
Enhedstype af pakke 2 S06
Antal enheder i pakke 2 4
Pakke 2 Højde 75,0 cm
Pakke 2 Bredde 60,0 cm
Pakke 2 Længde 80,0 cm
Pakke 2 Vægt 46,22 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
PVC-fri Ja
Halogenindhold Produkt med halogenfrie plastdele
Logistik informationer
Oprindelsesland CN
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager