Schneider-Electric
 
M9F11306 Billede - Schneider-electric
M9F11306
Automatsikring Multi9 OEM C60N 3P C-karakteristik 6A 10kA
El-nr. El-nr.: 
3322092311
EAN-nr EAN-nr: 
3606480576362
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Multi 9
Produktnavn Multi 9 C60
Produkttype Automatsikring (MCB)
Enhedsforkortelse C60N
Enhedens anvendelse Distribution
Polbeskrivelse 3P
Antal beskyttede poler 3
[In] mærkestrøm 6 A ved 50 °C i henhold til "EN/IEC 60947-2"
Netværkstype DC
AC
Udløserteknologi Termo-magnetisk
Kurvekode C
Brydeevne 30 kA Icu ved "<= 125 V" DC i henhold til "EN/IEC 60947-2"
10 kA Icu ved 415 v AC 50/60 Hz Imellem faser i henhold til "EN/IEC 60947-2"
20 kA Icu ved 240 V AC 50/60 Hz Imellem faser i henhold til "EN/IEC 60947-2"
6 kA Icu ved 440 V AC 50/60 Hz Imellem faser i henhold til "EN/IEC 60947-2"
Anvendelseskategori Kategori A i henhold til "EN/IEC 60947-2"
Egnet for adskillelse Ja i henhold til "EN/IEC 60947-2"
Standarder "EN/IEC 60947-2"
Productcertificeringer EAC
KC
CCC
Produktinformationer
Netværksfrekvens 50/60 Hz
[Ue] Nominel driftsspænding 240 V AC 50/60 Hz Imellem faser
415 v AC 50/60 Hz Imellem faser
440 V AC 50/60 Hz Imellem faser
"<= 125 V" DC
Kortslutningsudløserens aktiveringsgrænse 8.5 x In +/- 20% AC
12 x In +/- 20% DC
[Ics] Nominel brydeevne 7,5 kA 75 % i henhold til "EN/IEC 60947-2" - 415 v AC 50/60 Hz
16 kA 75 % i henhold til "EN/IEC 60947-2" - 240 V AC 50/60 Hz
4,5 kA 75 % i henhold til "EN/IEC 60947-2" - 440 V AC 50/60 Hz
30 kA 100 % i henhold til "EN/IEC 60947-2" - "<= 125 V" DC
Begrænsningsklasse 3
[Ui] Isolationsspænding 500 V AC 50/60 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2"
[Uimp] impulsmodstandsspænding 6 kV i henhold til "EN/IEC 60947-2"
Kontaktpositionsindikator Ja
Type af betjening Vippearm
Lokal signallering ON/OFF indikation
Montageform Clip-on
Montagetilbehør DIN-skinne
Antal moduler á 9 mm 6
Højde 81 mm
Bredde 54 mm
Dybde 72 mm
Vægt 0,36 kg
Farve Grå
Mekanisk holdbarhed 20000 kredsløb
Elektrisk holdbarhed 10000 kredsløb
Beregnet for hængelåse Låsbar
Tilslutningsklemmer Tunnel type klemrække (top eller bund)1…25 mm² - stiv
Tunnel type klemrække (top eller bund)1…25 mm² - Fleksibel
Tunnel type klemrække (top eller bund)1…25 mm² - fleksibel med tyllerør
Ledningslængde 14 mm til top eller bund forbindelse
Tilspændingsmoment 2 N.m top eller bund
Fejlstrømsbeskyttelse Separat blok
Miljø
Effekttab 8,1 W ved 415 v - 6 A
IP kapslingsklasse IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (modulær kapsling) conforming to IEC 60529
Forureningsgrad 3 i henhold til "EN/IEC 60947-2"
Overspændingskategori IV
Tropetilpasning 2 i henhold til IEC 60068-1
Relativ fugtighed 95 % ved 55 °C
Temperatur ved drift -30…70 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -40…80 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 8,5 cm
Pakke 1 Længde 5,4 cm
Package 1 Length 7,5 cm
Pakke 1 Vægt 313 g
Enhedstype af pakke 2 BB1
Antal enheder i pakke 2 4
Pakke 2 Højde 8 cm
Pakke 2 Bredde 8,8 cm
Pakke 2 Længde 22 cm
Pakke 2 Vægt 1,293 kg
Enhedstype af pakke 3 S03
Antal enheder i pakke 3 48
Pakke 3 Højde 30 cm
Pakke 3 Bredde 30 cm
Pakke 3 Længde 40 cm
Pakke 3 Vægt 16,003 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Halogenindhold Halogenfrit produkt
Logistik informationer
Oprindelsesland BG
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager