Schneider-Electric
 
M9F44104 Billede - Schneider-electric
M9F44104
Multi 9 - C60BP - MCB - 1P - 4 A - Z kurve - 277 V - 10 kA - UL 489
EAN-nr EAN-nr: 
3606481169464
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Multi 9
Produktnavn Multi 9 C60
Produkttype Automatsikring (MCB)
Enhedsforkortelse C60BP
Enhedens anvendelse Distribution
Polbeskrivelse 1P
Antal beskyttede poler 1
[In] mærkestrøm 4 A ved 25 °C i henhold til "EN/IEC 60947-2"
Netværkstype AC
DC
Udløserteknologi Termo-magnetisk
Kurvekode Z
Brydeevne 3 kA Icu ved 415 v AC i henhold til "EN/IEC 60947-2"
10 kA Icu ved 240 V AC i henhold til "EN/IEC 60947-2"
20 kA Icu ved 60 V DC i henhold til "EN/IEC 60947-2"
3 kA Icu ved 415 v AC i henhold til "GB 14048.2"
10 kA Icu ved 240 V AC i henhold til "GB 14048.2"
20 kA Icu ved 60 V DC i henhold til "GB 14048.2"
10 kA air ved 277 V AC i henhold til UL 489
14 kA air ved 240 V AC i henhold til UL 489
14 kA air ved 120 V AC i henhold til UL 489
10 kA air ved 60 V DC i henhold til UL 489
10 kA air ved 277 V AC i henhold til CSA C22.2 antal 5
14 kA air ved 240 V AC i henhold til CSA C22.2 antal 5
14 kA air ved 120 V AC i henhold til CSA C22.2 antal 5
10 kA air ved 60 V DC i henhold til CSA C22.2 antal 5
Egnet for adskillelse Ja i henhold til "EN/IEC 60947-2"
Standarder "EN/IEC 60947-2"
"GB 14048.2"
UL 489
CSA C22.2 antal 5
Productcertificeringer IEC
CCC
CSA
UL
Produktinformationer
[Ue] Nominel driftsspænding 240 V AC 50/60 Hz
415 v AC 50/60 Hz
60 V DC
Kortslutningsudløserens aktiveringsgrænse 3 x In +/- 20% AC
4.2 x In +/- 20% DC
[Ics] Nominel brydeevne 2,25 kA 75 % i henhold til "EN/IEC 60947-2" - 415 v AC
7,5 kA 75 % i henhold til "EN/IEC 60947-2" - 240 V AC
2,25 kA 75 % i henhold til "GB 14048.2" - 415 v AC
7,5 kA 75 % i henhold til "GB 14048.2" - 240 V AC
15 kA 75 % i henhold til "GB 14048.2" - 60 V DC
15 kA 75 % i henhold til "EN/IEC 60947-2" - 60 V DC
[Ui] Isolationsspænding 500 V AC i henhold til "EN/IEC 60947-2"
[Uimp] impulsmodstandsspænding 6 kV i henhold til "EN/IEC 60947-2"
Kontaktpositionsindikator Ja
Type af betjening Vippearm
Lokal signallering ON/OFF indikation
Montageform Clip-on
Montagetilbehør DIN-skinne
Antal moduler á 9 mm 2
Højde 103 mm
Bredde 18 mm
Dybde 72 mm
Farve Grå
Mekanisk holdbarhed 20000 kredsløb
Elektrisk holdbarhed 10000 kredsløb
Beregnet for hængelåse Låsbar
Tilslutningsklemmer Tunnel type klemrække (top eller bund)1…25 mm² (AWG 18...AWG 8) - stiv
Tunnel type klemrække (top eller bund)1…16 mm² (AWG 18...AWG 8) - fleksibel med tyllerør
Tunnel type klemrække (top eller bund)1…16 mm² (AWG 18...AWG 8) - Fleksibel
Ledningslængde 14 mm til top eller bund forbindelse
Tilspændingsmoment 2,5 N.m top eller bund
Fejlstrømsbeskyttelse Uden
Miljø
IP kapslingsklasse IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (modulær kapsling) conforming to IEC 60529
Forureningsgrad 3 i henhold til "EN/IEC 60947-2"
Tropetilpasning 2 i henhold til IEC 60068-1
Relativ fugtighed 95 % ved 55 °C
Driftshøjde 0...2000 m
Temperatur ved drift -30…70 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -40…80 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 1,8 cm
Pakke 1 Længde 7,2 cm
Package 1 Length 10,3 cm
Pakke 1 Vægt 121 g
Enhedstype af pakke 2 BB1
Antal enheder i pakke 2 12
Pakke 2 Højde 8,2 cm
Pakke 2 Bredde 11 cm
Pakke 2 Længde 22 cm
Pakke 2 Vægt 1,525 kg
Enhedstype af pakke 3 S03
Antal enheder i pakke 3 108
Pakke 3 Højde 30 cm
Pakke 3 Bredde 30 cm
Pakke 3 Længde 40 cm
Pakke 3 Vægt 14,212 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Halogenindhold Halogenfrit produkt