Integreret forbindelse
|
Duplex SC fiber optisk
Skærmet RJ45 kobberkabel
|
Transmission support
|
Multitilstand optical fiber til fiber optisk
Twisted skærmet pairs kabel CAT 5E til kobberkabel
|
Maximum cable distance between devices
|
100 m kobberkabel
|
Optic fiber length
|
4 km 62.5/125 µm
5 km 50/125 µm
|
Dæmpning
|
0…11 dB (62.2/125 µm)
0…8 dB (50/125 µm)
|
Ethernet service
|
Konfigurering via web server
"VLAN"
Multicast filtering
Data stream kontrol
IGMP Snooping
SNMP-Traps and SYSLOG
|
Kommunikationsfunktioner
|
TFTP
Quality af Service (QoS)
Port monitoring
Port spejling
Address conflict detection
|
Driftstidsdagnose
|
Signal contact
Self test
MAC notification
|
Maks. antal af switches i a ring
|
50
|
Redundans
|
HiPER ring
"RSTP"
Link aggregation
Link backup
Redundant network coupling
MRP
|
[Us] Forsyningsspænding
|
12...24 V
|
Grænse for forsyningsspænding
|
9,6…32 V DC SELV
|
Strømforbrug
|
7 W
|
Elektrisk tilslutning
|
Aftagelig stik 6 vejs strømforsyning
|
Montagetilbehør
|
35 mm symmetrisk DIN skinne
|
Mærkning
|
CE
CULus
RCM
|
Funktioner
|
Security status
Alarms (Traps)
System information
Report
|
Lokal indikering
|
For P1 P2 strøm supplies: 1 dual colour LED (green/yellow)
For enhed status: 1 dual colour LED (grøn/rød)
For hukommelse nøgle status: 1 dual colour LED (green/yellow)
For kanal diagnostic: 1 dual colour LED (green/yellow)
|
Alarmudgang
|
1 voltfree kontakt 1 A
|
Alarm funktion
|
Effektforsyning fejl
Data link status
Switch fejl
Temperature threshold
Redundancy ring fejl
Incorrect configuration
External memory removed
|
Ethernet kabelsystem
|
TF kontakter
|
Bredde
|
73 mm
|
Højde
|
142,8 mm
|
Dybde
|
117,6 mm
|
Vægt
|
0,50 kg
|