Effekt kvalitetsanalyse
|
I henhold til EN 50160: 2010 compliance report
I henhold til "IEEE 519": "2014" compliance report
I henhold til IEC 61000-4-30: klasse S strøm kvalitet measurement
Op til 63rd harmonic
Harmonic distortion
Bølgeformet capture
Voltage sag and swell detection
Programmablity (logic and math functions)
I henhold til IEC 62586 strøm kvalitet overvågning
Disturbance direction detection
Rapid voltage change
|
Enhedens anvendelse
|
WAGES metering
Strømovervågning
|
Måletype
|
Strøm
Voltage
Frekvens
Aktiv og reaktiv strøm total
Tydelig effekt total
Effekt faktor total
Aktiv og reaktiv strøm pr. fase, rms
Tydelig effekt pr. fase, rms
Effekt faktor pr. fase, rms
|
Supply voltage
|
90...415 V AC 45...65 Hz +/- 10 %
110...415 V DC +/- 10 %
|
Netværksfrekvens
|
50 Hz
60 Hz
|
[In] mærkestrøm
|
10 A
5 A
1 A
|
Polbeskrivelse
|
3P
1P +N
3P + N
|
Effektforbrug i VA
|
16 VA ved 230 V AC
|
Skærmtype
|
Remote LCD display
|
Displayopløsning
|
320 x 240 pixels QVGA
|
Sampling rate
|
256 samples/cycle
|
Strømmåling
|
50…10000 mA
|
Analog indgangstype
|
Voltage (impedance 5 MOhm)
Strøm (impedance 0.3 mOhm)
|
Spændingsmåling
|
57…400 V AC 42...69 Hz Imellem fase og neutral
100…690 V AC 42...69 Hz Imellem faser
|
Frekvensmåleområde
|
42…69 Hz
|
Antal indgange
|
3 digital 30 V AC
3 digital 60 V DC
|
Målenøjagtighed
|
Strøm +/- 0.1 %
Voltage +/- 0.1 %
Aktiv energi +/- 0.2 %
|
Nøjagtighedklasse
|
Class 0.2S aktiv energi i henhold til "IEC 62053-22"
Klasse 0,2 aktiv energi i henhold til ANSI C12.20
Klasse 0,2 aktiv effekt i henhold til IEC 61557-12
Klasse 0,5S reaktiv energi i henhold til IEC 62053-24
Klasse 0.5 effekt faktor i henhold til IEC 61557-12
Klasse 0,2 voltage i henhold til IEC 61557-12
Klasse 0,2 strøm i henhold til IEC 61557-12
|
Antal udgange
|
1 puls
|
Vist information
|
Strøm
Current
Frekvens
Strøm
Energi consumption
Harmonic distortion
|
Protokol for kommunikationsport
|
Modbus RTU ved 115 kbauds - 2-ledninger
ION ved 115 kbauds - 2-ledninger
"DNP3"
"IEC 61850"
Modbus TCP/IP
Ethernet Modbus TCP/IP daisy chain ved 10/100 Mbit/s
"RSTP 801.1d 2004"
|
Kommunikationsport support
|
ETHERNET
Skrue terminal blok: RS485
|
Kommunikationsnetværk
|
IPv6 (internet protocol)
|
Data reledninging
|
Sekvens af optaget aktivitet
Hændelseslog
Min/max af øjeblikkelig values
Harmonics logs
Alarmlog
GPS synchronisation
Bølgeformet logs
Datalog
Tidsstemplet
Trending/forecas
Sag og swell logs
50 data recorders
|
Hukommelseskapacitet
|
"512 MB"
|
Webtjenester
|
Customizable home page
File upload/download via FTP
File upload/download via SFTP
Web server
Alarm notification by e-mail
Viewing of captured waveform (FTP)
Viewing of captured waveform (web)
HTTPS server
|
Kommunikationsfunktioner
|
SMTP e-mail notifikation
RSTP support
NTP tidssynkroniseret
DHCP
PTP time synchronization
|
Cybersecurity
|
Password protection
Syslog protocol support
Port hardening
Robust security logs
Enable/disable communication ports
|
Montageform
|
Flush monteret
Clip-on
|
Montagevejledning
|
DIN-skinne målerenhed
Rammework remote display
|
Medfølgende udstyr
|
Remote display
|
Installationskategori
|
III
|
Safety Construction
|
CAT III, 400…690 V i henhold til IEC 61010-1:ed. 3
CAT III, 400…690 V i henhold til EN 61010-1:ed. 3
CAT III, 347…600 V i henhold til UL 61010-1:ed. 3
CAT III, 347…600 V i henhold til CSA C22.2 antal 61010-1:ed. 3
|
Standarder
|
"IEC 62053-22"
IEC 62053-24
IEC 62052-11
IEC 61557-12
"IEEE 1588"
"IEC 62586-2"
IEC 61326-1
|
Productcertificeringer
|
CE
CULus
N998
|
Bredde
|
90,5 mm
|
Dybde
|
90,8 mm
|
Højde
|
90,5 mm
|
Vægt
|
528 g
|