|
|
|
NSYSFND18122DT
Glasdøre, PanelSeT SFN, Spacial SM, til gulvskab H1800 B1200mm
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
PanelSeT
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Tilbehør til skaber
|
Produkttype
|
Dør
|
Application
|
Flere anvendelser
|
For enclosure nominal dimensions
|
- H: 1800 mm W: 1200 mm
|
Montagested
|
Front
|
Serien passer med
|
PanelSeT (PanelSeT SFN)
|
Sammensætning
|
1 lås med greb og 5 mm dobbel bar indsats
1 locking bar system 4 points
2 dør
1 locking bar system 2 points
8 hængslet
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt med 1
|
Produktinformationer
Materiale
|
Dør: sikkerhedsglas
Dør: plade stål
|
Farve
|
Grå (RAL 7035)
|
Overfladebehandling
|
Epoxy-polyester powder
|
Låsetype
|
Lås med 5 mm dobbeltbom
|
Antal låse
|
1
|
Dørtype
|
Ekstern transparent
|
Døråbning
|
Reversibel (120 °)
|
Maksimal belastning
|
60 kg/m²
|
Højde
|
Nominel: 1766 mm
|
Bredde
|
Nominel: 1169 mm
|
Vægt
|
36,9 kg
|
Miljø
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
180 cm
|
Pakke 1 Længde
|
68 cm
|
Package 1 Length
|
10 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
35 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
P2M
|
Antal enheder i pakke 2
|
8
|
Pakke 2 Højde
|
120 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
200 cm
|
Pakke 2 Længde
|
97 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
301 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|