Schneider-Electric
 
NU9091 Billede - Schneider-electric
NU9091
Jumper Schuko SO
El-nr. El-nr.: 
9139122892
EAN-nr EAN-nr: 
3606489458577
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment "New Unica"
Tilbehør/reservedele kategori Tilslutningstilbehør
Produkttype Jumper
Produktinformationer
Anvendelse Udtag
Modstand mod kemiske midler Modstandsdygtig over for alkohol (70 %)
Modstandsdygtig over for alkohol (96 %)
Modstandsdygtig over for A-mælkesyre
Modstandsdygtig over for fortyndet kvaternær ammonium
Modstandsdygtig over for fortyndet blegemiddel
Modstandsdygtig over for fortyndet ammoniak
Modstandsdygtig over for sæbevand
Modstandsdygtig over for krystalrens
Modstandsdygtig over for hydrogenperoxid 10 volumener
Modstandsdygtig over for hexan
Miljø
IK kapslingsklasse IK04
IP kapslingsklasse IP20
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 4,700 cm
Pakke 1 Længde 11,800 cm
Package 1 Length 14,700 cm
Pakke 1 Vægt 81,000 g
Enhedstype af pakke 2 BB1
Antal enheder i pakke 2 5
Pakke 2 Højde 8,000 cm
Pakke 2 Bredde 20,000 cm
Pakke 2 Længde 22,500 cm
Pakke 2 Vægt 518,000 g
Enhedstype af pakke 3 S03
Antal enheder i pakke 3 25
Pakke 3 Højde 30,000 cm
Pakke 3 Bredde 30,000 cm
Pakke 3 Længde 40,000 cm
Pakke 3 Vægt 3,000 kg
Bæredygtighed
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Logistik informationer
Oprindelsesland ES
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager