Effektforbrug i W
|
3 W "110...277 V"
|
Kommunikationsnetværk
|
Ethernet, 10/100BASE-T
Wi-Fi"2.4 GHz"
Trådløs, IEEE 802.15.4
Modbus RTU, Modbus RTU client lige/ulige eller ingen paritet, ved "1.2...115.2 kbit/s"
|
Protokol for kommunikationsport
|
Modbus TCP
DHCP
HTTPS
NTP/SNTP
"IPv4"
"IPv6"
TCP/IP
|
Kommunikationsport support
|
2 RJ45: ETHERNET
Skrue terminal blok: RS485
|
Number of devices
|
32 server device(s)Modbus RTU - uden repeater
128 server device(s)Modbus RTU - med repeater
128 server device(s)Modbus TCP/IP
40 server device(s)IEEE 802.15.4
|
Number of client connection
|
64 Modbus TCP/IP
|
Hukommelse kapacitet
|
"512 MB" NAND
|
Antal indgange
|
0
|
Tilslutningsklemmer
|
Strømforsyning: skrue terminal blok (top) 1,5…2,5 mm² kabel(er)
Kommunikation: skrue terminal blok (bund) 0,14…1,5 mm² kabel(er)
|
Tilspændingsmoment
|
Strømforsyning: 0,6 N.m
Kommunikation: 0,25 N.m
|
Ledningslængde
|
Strømforsyning: 7 mm
Kommunikation: 7 mm
|
Stiktype
|
RP-SMA antenne
|
Montageform
|
Clip-on
|
Montagetilbehør
|
DIN-skinne
|
Produktcertificeringer
|
CE
cULus
CB
RCM
"UKCA"
FCC
"IC"
DNV Marine
ANSI RF
IACS E10
|
Standarder
|
IEC 61010
IEC 61010-1
"IEC 61010-2-201"
UL 61010
UL 61010-1
UL 61010-2-201
EN 61010-1
"EN 61010-2-201"
CAN/CSA C22.2 No. 61010-1-12
CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-201
IEC 62974-1
IEC 61326-1
EN 61326-1
ETSI EN 301 489-1
ETSI EN 301 489-17
EN 55032
CISPR 11
ETSI EN 300 328
IEEE 802.15.4
IEEE 802.11a/b/g/n
IEEE 802.3 af/at
FCC CFR 47 part 15 class A
EN 62311
IEC 62311
ANSI C63.10
IEC 60945
EN 62974-1
DNVGL-GC-0339
|
Dybde
|
70,2 mm
|
Højde
|
93 mm
|
Bredde
|
72 mm
|
Vægt
|
201 g
|
Data buffer for cloud publication
|
1 måneder
|
Funktioner
|
Embedded web page for configuration and upgrade
Diagnosis capabilities
Diagnose report
Diagnostics on communication
Energi management
Med integreret webserver
Firmwareopdatering
Backup/restore configuration
Configurable event
Event Logger
|
Produktspecifik applikation
|
Wireless Schneider Electric devices ecosystem
|
Topologi
|
Separated Ethernet network
Switched Ethernet network
|
Webtjenester
|
HTTPS server
SFTP publication (CSV / JSON)
|
Kommunikationsfunktioner
|
Device Profile for Web Services (DPWS)
Modbus TCP client
Modbus TCP server
SNTP client
DHCP client
DHCP server
|
Commissioning interface
|
EcoStruxure Power Commission desktop
EcoStruxure Power Commission web (for third party device integration)
Web page
|
Realtidsur
|
Med RTC-battery set
Uden any bruger calibration
|
Tidssynkroniseringsprotokol
|
"NTP"
SNTP
|
Serien passer med
|
EcoStruxure (Facility Expert)
EcoStruxure Building Operation
EcoStruxure (Power Operation)
EcoStruxure (Power Monitoring Expert)
EcoStruxure (Asset Advisor)
EcoStruxure (Energy Hub)
EcoStruxure (Resource Advisor)
|