|
|
|
R9PDA
Resi9 - auxiliaire wiser pour disjoncteur différentiel type Fsi
|
|
|
Principales
Gamme
|
Resi9
|
Type de produit ou équipement
|
Auxiliaire de signalisation à distance
|
Nom de l'appareil
|
OF
|
Composition de contacts de signalisation
|
1F/O
|
[In] courant nominal
|
0,003 A at 12...230 V, CA 50 Hz
|
Pas de 9 mm
|
1
|
Complémentaires
Compatibilité de gamme
|
Wiser Wiser Energy EM5
Resi9 Resi9 XP DD
|
Mode d'installation
|
Encliquetable
|
Support de montage
|
Rail DIN
|
Hauteur
|
81 mm
|
Largeur
|
9 mm
|
Profondeur
|
73,5 mm
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Mode de raccordement
|
Borniers à vis-étrier (bas) - 2 câble(s) 1,5 mm² - souple
Borniers à vis-étrier (bas) - 2 câble(s) 1,5 mm² - flexible avec embout
Borniers à vis-étrier (bas) - 1 câble(s) 0,5…2,5 mm² - rigide
|
Environnement
Normes
|
EN/CEI 61008
|
Degré de protection IP
|
IP20
|
Tropicalisation
|
2 se conformer à CEI 60068-1
|
Humidité relative
|
95 % à 55 °C
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-5…40 °C
|
Température de l'air ambiant en stockage
|
-40…80 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2,2 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
8,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
9,4 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
44,0 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
8,8 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
9,4 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
22,2 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
497,0 g
|
Type d'emballage 3
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
120
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
6,451 kg
|
Durabilité de l'offre
|
|