|
|
|
R9R35440
Fejlstrømsafbryder Resi9 (RCCB), 3P+N, 40A, HPFI klasse A, 30mA, 72mm
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
Resi9
|
Produkttype
|
Fejlstrømsafbryder (RCD)
|
Polbeskrivelse
|
4P
|
[In] mærkestrøm
|
40 A
|
Netværkstype
|
AC
|
Lægstrømsfølsomhed
|
30 mA
|
Fejlstrømsbeskyttelse med tidsforsinkelse
|
Øjeblikkelig
|
Følsomhedsklasse
|
Type A
|
Nominel brudbelastning
|
Im 500 A i henhold til EN/IEC 61008
|
Betinget mærkekortslutningstrøm
|
Inc 6 kA
|
Kvalitetsmærker
|
KEMA
|
Produktinformationer
Netværksfrekvens
|
50/60 Hz
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
400 V AC 50/60 Hz
|
Fejlstrømsafbryders trip/udkoblings teknologi
|
Spændingsafhængig
|
[Ui] Isolationsspænding
|
440 V
|
[Uimp] impulsmodstandsspænding
|
4 kV
|
Strømvarmetab
|
14,4 W
|
Stødstrøm
|
250 A
|
Type af betjening
|
Vippearm
|
Lokal signallering
|
ON/OFF indikation
|
Montageform
|
Clip-on
|
Montagetilbehør
|
DIN-skinne
|
Antal moduler á 9 mm
|
8
|
Højde
|
81 mm
|
Bredde
|
72 mm
|
Dybde
|
73 mm
|
Vægt
|
353 g
|
Indbygningsdybde
|
44 mm
|
Farve
|
Hvid
|
Mekanisk holdbarhed
|
20000 kredsløb
|
Elektrisk holdbarhed
|
10000 kredsløb
|
Tilslutningsklemmer
|
Type klemrækker (top eller bund) - 1...35 mm² - stiv
Type klemrækker (top eller bund) - 1...25 mm² - Fleksibel
Type klemrækker (top eller bund) - 1...25 mm² - fleksibel med tyllerør
|
Ledningslængde
|
15 mm til top eller bund forbindelse
|
Tilspændingsmoment
|
3,5 N.m top eller bund
|
Miljø
Standarder
|
EN/IEC 61008-1
EN/IEC 61008-2-1
|
IP kapslingsklasse
|
IP20
|
Forureningsgrad
|
2
|
Overspændingskategori
|
III
|
Tropetilpasning
|
2 i henhold til IEC 60068-1
|
Relativ fugtighed
|
95 % ved 55 °C
|
Temperatur ved drift
|
-25…40 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…80 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
8,000 cm
|
Pakke 1 Længde
|
7,500 cm
|
Package 1 Length
|
9,000 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
350,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
27
|
Pakke 2 Højde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
9,650 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
I overensstemmelse med undtagelser
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|