Schneider-Electric
 
TM172ABKPW Billede - Schneider-electric
TM172ABKPW
Bagstykke til TM172DCLFW display hvid
El-nr. El-nr.: 
7586062701
EAN-nr EAN-nr: 
3606481285089
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Modicon M171/M172
Tilbehør/reservedele kategori Tilbehør til fastgørelse
Tilbehør/reservedele type Montage support
Produktinformationer
Produkttype Vertical upright
Kompatibilitet Logic controller M172 performance
Farve Hvid
Tilbehør/reservedele anvendelse Remote display
Montage Med skruer
Bredde 134 mm
Dybde 52 mm
Højde 96 mm
Vægt 0,061 kg
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 9,0 cm
Pakke 1 Længde 13,5 cm
Package 1 Length 19,0 cm
Pakke 1 Vægt 165,0 g
Enhedstype af pakke 2 S02
Antal enheder i pakke 2 6
Pakke 2 Højde 15,0 cm
Pakke 2 Bredde 30,0 cm
Pakke 2 Længde 40,0 cm
Pakke 2 Vægt 1,185 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Logistik informationer
Oprindelsesland IT
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager