|
|
|
TPCDIO15
Funktionsmodul, TransferPacT, busforbindelse til eksternt display samt 24VDC tilslutning
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
TransferPacT
|
Produkttype
|
I/O modul
|
Enhedens anvendelse
|
Signalering
|
Produktinformationer
Auxiliary kontakt composition
|
Uden
|
Signalfunktion
|
CAN-udvidelse (tilslut til ekstern HMI)
Output strøm (24 V)
|
Tilslutningsklemme for hjælpekreds
|
Screw clamp terminal 0,05…2,6 mm²
|
Montageform
|
Plug-in
|
Montageposition
|
Venstre-bund
|
Maksimal indgangsstrøm
|
1 A 24 V DC +/- 20 %
|
[Ui] Isolationsspænding
|
30 V DC
|
Tilspændingsmoment
|
0.6 N.m +/- 0.1 N.m
|
Højde
|
56,5 mm
|
Bredde
|
20 mm
|
Dybde
|
69 mm
|
Tilbehør/reservedele
|
Signaltilbehør
|
Miljø
IP kapslingsklasse
|
IP20
|
Forureningsgrad
|
3
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
5,65 cm
|
Pakke 1 Længde
|
6,9 cm
|
Package 1 Length
|
2 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
140 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S02
|
Antal enheder i pakke 2
|
20
|
Pakke 2 Højde
|
15 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
3,3 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|