|
|
|
XACA2113
Harmony hængetryk i gul plast med pistolgreb, Ø30 mm nødstop med 1xNC, 2 trykknapper med hætte og 1xNO, mærket med pil op/ned
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
"Harmony XAC"
|
Produkttype
|
Pendel kontrolstation
|
Enhedsforkortelse
|
XACA pistolgreb
|
Produktinformationer
Kontrolstation type
|
Dobbel insulated
|
Kasplingsmateriale
|
Polypropylene
|
Type af betjening
|
Intuitiv
|
Elektrisk kredsløbstype
|
Styrekredsløb
|
Kapslingstype
|
Komplet klar til brug
|
Anvendelse af trykknapkasse
|
Kontrol af enkel hastighed hejsemotor
|
Kontrolstation composition
|
2 booted trykknap + 1 nødstop
|
Kontrol knap type
|
Første trykknap 1 NO raise, slow
Anden trykknap 1 NO lower, slow
Stop trykknap Ø 30 mm 1 NC låsning
|
Kompatibilitet
|
"ZB2BE101" til alle retninger
ZB2BE102 til nødstop
|
Mekanisk sammenkobling
|
Med mekanisk spærring
|
Kontrolstation farve
|
Gul
|
Tilslutningsklemmer
|
Skrueklemmer, 1 x 2.5 mm² Med eller uden kabeltylle
Skrueklemmer, 2 x 1.5 mm² Med eller uden kabeltylle
|
Standarder
|
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-1
UL 508
"EN/IEC 60204-32"
|
Produktcertificeringer
|
UL
CSA
|
Beskyttelsesbehandling
|
TH
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…70 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…70 °C
|
Vibrationsmodstand
|
15 gn (f= 10…500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
|
Chokmodstand
|
100 gn i henhold til IEC 60068-2-27
|
Overspændingskategori
|
Klasse II i henhold til IEC 61140
|
IP kapslingsklasse
|
IP65 conforming to IEC 60529
|
IP kapslingsklasse
|
IK08 conforming to EN 50102
|
Mekanisk holdbarhed
|
1000000 kredsløb
|
Kabelindgang
|
Gummitætning med stepped indgang 7…15 mm
|
Kontaktkodebetegnelse
|
A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A i henhold til IEC 60947-5-1 appendix A
A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A i henhold til IEC 60947-5-1 appendix A
Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A i henhold til IEC 60947-5-1 appendix A
Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A i henhold til IEC 60947-5-1 appendix A
|
[Ithe] conventional enclosed thermal current
|
10 A
|
[Ui] Isolationsspænding
|
600 V (forureningsgrad 3) i henhold til IEC 60947-1
|
[Uimp] impulsmodstandsspænding
|
6 kV i henhold til IEC 60947-1
|
Kontaktbetjening
|
Langsom bryde
|
Maximum resistance across terminals
|
25 MOhm
|
Drivkraft
|
13…15 N
|
Kortslutningsbeskyttelse
|
10 A sikringsbeskyttelse[Spaceved slæde sikring type gG
|
Mærkeeffekt i W
|
40 W DC-13 til 1000000 kredsløb, betjeningssats <60 cyc/mn ved 120 V, belastning = 0,5 (inductiv belastning) i henhold til IEC 60947-5-1 appendix C
48 W DC-13 til 1000000 kredsløb, betjeningssats <60 cyc/mn ved 48 V, belastning = 0,5 (inductiv belastning) i henhold til IEC 60947-5-1 appendix C
65 W DC-13 til 1000000 kredsløb, betjeningssats <60 cyc/mn ved 24 V, belastning = 0,5 (inductiv belastning) i henhold til IEC 60947-5-1 appendix C
|
Klemmenavn ISO n°1
|
(13-14)NO
|
Klemmenavn ISO n°2
|
(11-12)NC
|
Terminal identifikator
|
(13-14)NO
(11-12)NC
|
Vægt
|
0,31 kg
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
6,400 cm
|
Pakke 1 Længde
|
11,300 cm
|
Package 1 Length
|
30,300 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
345,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
15
|
Pakke 2 Højde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
5,652 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
P06
|
Antal enheder i pakke 3
|
120
|
Pakke 3 Højde
|
75,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
60,000 cm
|
Pakke 3 Længde
|
80,000 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
55,964 kg
|
Bæredygtighed
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|