|
|
|
XPSMCMCO0000COG
Modicon XPSMCM sikkerhedskontroller kommunikationsmodul CANopen med fjerderklemmer
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Modicon MCM
|
Produkttype
|
Non-safe communication module
|
Enhedsforkortelse
|
XPSMCM
|
[Us] forsyningsspænding
|
24 V "- 20...20 %" DC
|
Produktinformationer
Effekttab i W
|
3 W
|
Kvalitetsmærker
|
CE
|
Passer til serien
|
Preventa XPSMCM
|
Stiktype
|
Han SUB-D 9
|
Antal porte
|
1
|
Tilgangs metode
|
Server
|
Transmissionsstørrelse
|
10 kbit/s
20 kbit/s
50 kbit/s
"100 kbit/s"
125 kbit/s
250 kbit/s
500 kbit/s
800 kbit/s
1 Mbit/s
Autodetected
|
Protokol til kommunikationsport
|
CANopen
|
Strømforbrug
|
0.125 mA
|
Maximum cable distance between devices
|
2500 m
1000 m
750 m
500 m
250 m
100 m
50 m
25 m
|
Lokal indikering
|
LED grøn med PWR mærkning til strøm til
LED grøn med RUN mærkning til operating
LED rød med E IN mærkning til internal error
LED rød med E EX mærkning til external error
LED grøn/rød med OP mærkning til operating
LED grøn/rød med ERR mærkning til Kommunkationsfejl
|
Tilslutningsklemmer
|
2 spring clamp terminals, removable terminal block
|
Ledertværsnit
|
0,2…2,5 mm² - AWG 24...AWG 14 Fleksibel kabelUden kabeltylle
0,25…2,5 mm² - AWG 23...AWG 14 Fleksibel kabelmed kabel end, med bezel
0,25…2,5 mm² - AWG 23...AWG 14 Fleksibel kabelmed kabel end, uden bezel
0,2…2,5 mm² - AWG 24...AWG 14 Solid kabelUden kabeltylle
0,5…1 mm² - AWG 20...AWG 18 Fleksibel kabelmed kabel end, med dobbel bezel
|
Montagevejledning
|
Omega 35 mm DIN skinne i henhold til EN 50022
|
Bredde
|
22,5 mm
|
Højde
|
99 mm
|
Dybde
|
114,5 mm
|
Vægt
|
0,3 kg
|
Miljø
Produktcertificeringer
|
cULus
RCM
TÜV
|
IP kapslingsklasse
|
IP20
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-10…55 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-20…85 °C
|
Relativ fugtighed
|
10…95 %
|
Forureningsgrad
|
2
|
Isolation
|
250 V AC mellem power supply and housing i henhold til "EN/IEC 61800-5-1"
|
Overspændingskategori
|
II
|
Elektromagnetisk kompatibilitet
|
Immunitetstest overfor elektrostatisk afladning - test level: 6 kV (på kontakt) conforming to "EN/IEC 61000-4-2"
Immunitetstest overfor elektrostatisk afladning - test level: 20 kV (på air) conforming to "EN/IEC 61000-4-2"
Modtagelighed overfor elektromagnetiske felter - test level: 10 V/m ("80...1000 MHz") conforming to "EN/IEC 61000-4-3"
Modtagelighed overfor elektromagnetiske felter - test level: 30 V/m (1.4 GHz...2 GHz) conforming to "EN/IEC 61000-4-3"
|
Vibrationsmodstand
|
+/-0.35 mm (f= 10…55 Hz) i henhold til "EN/IEC 61496-1"
|
Modstandsdygtighed overfor stød
|
10 gn (varighed = 16 milisekund) til 1000 chokstød på hver akse i henhold til "EN/IEC 61496-1"
|
Driftshøjde
|
2000 m
|
Levetid
|
20 år
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
4,5 cm
|
Pakke 1 Længde
|
12,8 cm
|
Package 1 Length
|
16,2 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
212,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S01
|
Antal enheder i pakke 2
|
6
|
Pakke 2 Højde
|
15,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
15,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
1,507 kg
|
Bæredygtighed
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
PVC-fri
|
Ja
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|