|
|
|
ZB4BG04
Harmony nøglegreb i metal med 3 faste positioner og nøgle (Ronis 455) ud i M+H
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Harmony XB4
|
Produkttype
|
Hoved til nøgleafbryder
|
Enhedsforkortelse
|
ZB4
|
Materiale og farve på frontring
|
Forkromet metal
|
Montagediameter
|
22 mm
|
Hovedtype
|
Standard
|
Mindst mulige salgsantal
|
1
|
Form på hoved
|
Rundt
|
Betjeningsprofil
|
Sort Nøgleafbryder
|
Mekanisk funktion
|
Faste positioner
|
Antal positioner
|
3 positioner +/- 45°
|
Nøgletype
|
Key 455
|
Position for nøgleudtræk
|
I højre og midter
|
Produktinformationer
Bredde
|
29 mm
|
Højde
|
29 mm
|
Dybde
|
72 mm
|
Vægt
|
0,098 kg
|
Modstandsdygtighed overfor højtryksrensning
|
7000000 Pa ved 55 °C, distance : 0.1 m
|
Mekanisk holdbarhed
|
1000000 kredsløb
|
Kode for elektrisk sammensætning
|
C3 til <6 kontakter benytter enkelt blokke i Montering forfra
C4 til <6 kontakter benytter enkelt og dobbelt blokke i Montering forfra
C5 til <5 kontakter benytter enkelt blokke i Montering forfra
C6 til <5 kontakter benytter enkelt og dobbelt blokke i Montering forfra
C7 til <4 kontakter benytter enkelt blokke i Montering forfra
C8 til <4 kontakter benytter enkelt og dobbelt blokke i Montering forfra
C11 til <3 kontakter benytter enkelt blokke i Montering forfra
|
Konstruktion
|
Som løsdele
|
Miljø
Beskyttelsesbehandling
|
TH
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…70 °C
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-40…70 °C
|
Overspændingskategori
|
Klasse I i henhold til IEC 60536
|
IP kapslingsklasse
|
IP66 i henhold til IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
|
NEMA kapslingsklasse
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
IP kapslingsklasse
|
IK06 med dæksel for nøglehul ZBGP conforming to IEC 50102
|
Standarder
|
EN/IEC 60947-5-1
UL 508
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-1
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-5
GB 14048.5
|
Produktcertificeringer
|
DNV
CSA
LROS (Lloyds register of shipping)
UL listet
GL
BV
|
Vibrationsmodstand
|
5 gn (f= 2…500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
|
Modstandsdygtighed overfor stød
|
30 gn (varighed = 18 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27
50 gn (varighed = 11 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
5,4 cm
|
Pakke 1 Længde
|
8,8 cm
|
Package 1 Length
|
3,4 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
69,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S02
|
Antal enheder i pakke 2
|
50
|
Pakke 2 Højde
|
15,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
5,655 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|