Peamine
Tootevalik
|
Thorsman
|
Toote või komponendi tüüp
|
Wall plug
|
Seadme lühinimi
|
TP
|
Seadme rakendus
|
Lightweight installation
|
Drilling diameter
|
5,5 mm concrete
5,5 mm brick
5 mm ALC concrete
|
Minimum drilling depth
|
40 mm
|
Screw diameter
|
3,5…5 mm
|
Materjal
|
PEHD (polyethylene high density)
|
Täiendav
Practical load capacity
|
Pull-out load 0,04 kN low density concrete 500 and expanded clay 6)
Shear 0,6 kN concrete C25 4,5)
Pull-out load 0,4 kN concrete C25 6)
Shear 0,5 kN solid brick 4,5)
Pull-out load 0,3 kN solid brick 6)
Shear 0,15 kN low density concrete 500 and expanded clay 4,5)
|
Practical load capacity
|
Pull-out load 4 kg low density concrete 500 and expanded clay 6)
Shear 60 kg concrete C25 4,5)
Pull-out load 40 kg concrete C25 6)
Shear 50 kg solid brick 4,5)
Pull-out load 30 kg solid brick 6)
Shear 15 kg low density concrete 500 and expanded clay 4,5)
|
Värvitoon
|
Punane
|
Tööks vajalik välisõhu temperatuur
|
−50…80 °C
|
Läbimõõt
|
5,5 mm
|
Pikkus
|
35 mm
|
Keskkond
Kogus komplekti kohta
|
Set of 100
|
Müük jagamatu koguse puhul
|
10
|
Netokaal
|
0,00059 kg
|
Pakendiüksused
Pakendi tüüp 1
|
PCE
|
Ühikute arv pakendis 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,800 cm
|
Pakendi laius 1
|
4,800 cm
|
Pakendi pikkus 1
|
17,800 cm
|
Pakendi kaal 1
|
0,800 g
|
Pakendi tüüp 2
|
BB1
|
Ühikute arv pakendis 2
|
100
|
Pakendi kõrgus 2
|
3,800 cm
|
Pakendi laius 2
|
4,600 cm
|
Pakendi pikkus 2
|
18,200 cm
|
Pakendi kaal 2
|
80,000 g
|
Pakkumise jätkusuutlikkus
Lepinguline garantii
|