|
|
|
1003020
Thorsman - TP 6x30 - seinapistik - ilma kruvita - komplektis 100
|
|
|
Peamine
Tootevalik
|
Thorsman
|
Toote või komponendi tüüp
|
Wall plug
|
Seadme lühinimi
|
TP
|
Seadme rakendus
|
Lightweight installation
|
Drilling diameter
|
6 mm concrete
6 mm brick
6 mm ALC concrete
|
Minimum drilling depth
|
35 mm
|
Screw diameter
|
3,5…5 mm
|
Materjal
|
PEHD (kõrge tihedusega polüetüleen)
|
Täiendav
Practical load capacity
|
Shear 0,6 kN concrete C25 4,5)
Pull-out load 0,4 kN concrete C25 6)
Shear 0,5 kN solid brick 4,5)
Pull-out load 0,3 kN solid brick 6)
Shear 0,2 kN low density concrete 500 and expanded clay 4,5)
Pull-out load 0,08 kN low density concrete 500 and expanded clay 6)
|
Practical load capacity
|
Shear 60 kg concrete C25 4,5)
Pull-out load 40 kg concrete C25 6)
Shear 50 kg solid brick 4,5)
Pull-out load 30 kg solid brick 6)
Shear 20 kg low density concrete 500 and expanded clay 4,5)
Pull-out load 8 kg low density concrete 500 and expanded clay 6)
|
Värvitoon
|
Punane
|
Välisõhu töötemperatuur
|
−50…80 °C
|
Läbimõõt
|
6 mm
|
Pikkus
|
30 mm
|
Keskkond
Kogus komplekti kohta
|
Komplekt 100
|
Müük jagamatu koguse puhul
|
1
|
Netokaal
|
0,00068 kg
|
Pakendiüksused
Pakendi tüüp 1
|
PCE
|
Ühikute arv pakendis 1
|
1
|
Package 1 Height
|
13,000 cm
|
Pakendi laius 1
|
10,000 cm
|
Pakendi pikkus 1
|
22,000 cm
|
Pakendi kaal 1
|
0,700 g
|
Pakkumise jätkusuutlikkus
Jätkusuutliku pakkumise olek
|
Green Premium toode
|
Ilma SVHC REACh-ta
|
Jah
|
ELi RoHS direktiiv
|
Ennetav vastavus (toode ei jää EL-i RoHS seadustega määratud piiridesse)
ELi RoHS deklaratsioon
|
Mürgiste raskemetallideta
|
Jah
|
Elavhõbedavaba
|
Jah
|
Hiina EoHS regulatsioon
|
Hiina RoHS deklaratsioon
|
RoHS eranditeave
|
Jah
|
Keskkonnaalane avaldus
|
Toote keskkonnaprofiil
|
Ringlusprofiil
|
Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad
|
Lepinguline garantii
|
|