|
|
|
1141001
Thorsman - TCP 1 - clip plug - without screw - set of 100
|
|
|
Peamine
Tootevalik
|
Thorsman
|
Toote või komponendi tüüp
|
Clip plug
|
Seadme lühinimi
|
TCP
|
Seadme rakendus
|
Cable clip and nail
|
Drilling diameter
|
5,5 mm
|
Minimum drilling depth
|
25 mm
|
Nail diameter
|
1,2…3 mm
|
Materjal
|
PS (polystyrene)
|
Täiendav
Värvitoon
|
Kollane
|
Tööks vajalik välisõhu temperatuur
|
−40…70 °C
|
Läbimõõt
|
7,5 mm
|
Pikkus
|
25 mm
|
Keskkond
Kogus komplekti kohta
|
Set of 100
|
Müük jagamatu koguse puhul
|
1
|
Netokaal
|
0,0005 kg
|
Pakendiüksused
Pakendi tüüp 1
|
PCE
|
Ühikute arv pakendis 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,750 cm
|
Pakendi laius 1
|
0,100 cm
|
Pakendi pikkus 1
|
2,500 cm
|
Pakendi kaal 1
|
0,600 g
|
Pakendi tüüp 2
|
BB1
|
Ühikute arv pakendis 2
|
100
|
Pakendi kõrgus 2
|
2,800 cm
|
Pakendi laius 2
|
5,000 cm
|
Pakendi pikkus 2
|
17,600 cm
|
Pakendi kaal 2
|
84,000 g
|
Pakkumise jätkusuutlikkus
Lepinguline garantii
|
|